Schnellsuche

CAT 938M

CAT 938M

Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

NMC
North Platte, NE
+1 402 891 7756
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 938M
NMC CAT - Council Bluffs
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.P5K00900
GerätenummerEQN180606
Katalognummer10121282
Baujahr2020
Std6.971 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNorth Platte, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.175.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Product LinkProduct Link
MotorraumverkleidungenEngine Enclosures
BeleuchtungLighting
MotorEngine
KontergewichtCounterweight
Hydraulische SchwingungsdämpfungRide Control
Zentralschm.Auto Lube
Differenzialtyp - BegrenztDifferential Type - Limited
ZusatzhydraulikAuxiliary Hydraulics
Hub - HochLift - High
Zusätzliche Informationen938M WHEEL LOADER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CAB, DELUXE
CAMERA, REAR VIEW
CERTIFICATE OF ORIGIN, ENGLISH
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, NONE
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, LED, PREMIUM
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
RIMS, 20.5, 3 PC, NO TIRES
SEAT, PREMIUM
STEERING, STANDARD
TOOLBOX AUX
TRANSPORT GROUP
WEATHER, COLD START 120V
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1810
  • JaFeedlot
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenScratched, chipped and faded
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
500
  • JaBrake Hold - Good condition
  • Ja
  • Ja
  • Yes
  • CMS Panel - Good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1500
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Good condition
  • Seat Belt - Gauges - Operation Station, Console - Good condition
  • Good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutGlass/Mirrors - Good conditiion
  • GutEMS Panel/Warnings - Good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
810
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Good condition
  • Engine Oil Level Full - Yes
  • No
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenNeeds service
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
700
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutElectric
  • Gut
  • GutLighting - Good condition
getriebe
1500
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNo leaks
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutControls - Good condition / Torque convertor - Good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
900
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
1200
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1000
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
schaufel/löffel
710
  • Ja
  • Nein
  • 6 CYD
  • 170212
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
300
  • Left Front Final/Right Front Final/Front Differential/Left Rear Final/RIght Rear Final/Rear Differential - Mag Plug Checked - No
  • GutFront Axle Housing - Good condition
  • GutRear Axle Housing - Good condition
  • Gut
reifen
  • Nein
  • 75%
  • 20.5-25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left FrontTitan75NeinNeinNein
Left RearTitan75NeinNeinNein
Right FrontTitan75NeinNeinNein
Right RearTitan75NeinNeinNein
allgemeiner zustand
300
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage