Schnellsuche

CAT 930M

CAT 930M

Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

NMC
Doniphan, NE
+1 402 891 7756
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 930M
NMC CAT - Council Bluffs
ProduktgruppeRadlader
Serien Nr.J5K00323
GerätenummerEQN195941
Katalognummer10104298
Baujahr2021
Std7.751 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortDoniphan, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.147.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Schnellwechsler - SchnellCoupler - Quick
Product LinkProduct Link
MotorraumverkleidungenEngine Enclosures
BeleuchtungLighting
Schnellwechslertyp - HydraulikCoupler Type - Hydraulic
MotorEngine
KontergewichtCounterweight
Hydraulische SchwingungsdämpfungRide Control
Funkgerät - BluetoothRadio - Bluetooth
ZusatzhydraulikAuxiliary Hydraulics
Schaltautom.Auto Shift
Hub - HochLift - High
Zusätzliche Informationen930M SWL AG HANDLER
AUTOLUBE
BUCKET-LM, 5.5 YD3, FUS, BOCE
CAB, DELUXE
CERTIFICATE OF ORIGIN, ENGLISH
COUNTERWEIGHT, HEAVY
DIFFERENTIAL,LIMITED SLIP REAR
ENVIRONMENT, MEDIUM DEBRIS
FENDERS, STANDARD
GUARD, POWERTRAIN, SIDE
HYDRAULICS, 3V, CPLR READY, HL
HYDRAULICS, STANDARD
JUMPER LINES, AUX 3RD, FUSION
KIT,SERIALIZED TECHNICAL MEDIA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, AUX, HALOGEN
LIGHTS, ROADING, HALOGEN, RH
LINES, AUX 3RD, HIGH LIFT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PREP PACK, UNITED STATES
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, FUSION
RADIO, BLUETOOTH, AUX, MIC
SEAT, DELUXE
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STEERING, STANDARD
TIRES, 20.5R25 MX XTLA * L2
TOOLBOX AUX
WEATHER, COLD START 120V
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1341
  • JaFeedlot
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCracked and peeling
  • Gut
  • AngemessenRight side hood damage
  • SchlechtRight rear fender is missing
  • AngemessenDamage right side
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenScratched, chipped and faded
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
511
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • AngemessenFront windshield is broke
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtAged out
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1641
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFront windshield is broke. Left outside mirror is broke
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtAged out
  • AngemessenRipped and torn
  • Gut
  • AngemessenFront windshield is broke
  • AngemessenFront wiper arm is loose
motor
1010
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • AngemessenNeeds service
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
800
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • GutTab right cab lights are not working
  • Gut
  • Gut
  • Gut
drehmomentwandler
400
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1200
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
900
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
1200
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
achsbaugruppen
300
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
1000
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
910
  • Ja
  • Nein
  • AngemessenSkid plates are worn
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
800
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Nein
  • 8%
  • 20.5R25
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left FrontMichelinNeinNeinNein
Left RearMichelinNeinNeinNein
Right FrontMichelinNeinNeinNein
Right RearMichelinNeinNeinNein
allgemeiner zustand
300
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage