Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
Radlader
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT 907M
2019
2004 Hours
BLANCHARD MACHINERY CO.
Marke
CAT 907M
Produktgruppe
Radlader
Serien Nr.
H7702029
Gerätenummer
PU000308
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Wenn Sie das E-Mail-Marketing abgelehnt haben, kann das Absenden dieses Formulars dazu führen, dass die Einstellung Ihrer Präferenzen so geändert wird, dass Caterpillar Ihnen nun Marketinginhalte zusenden darf.
Mit der Übermittlung Ihrer Informationen erlauben Sie Caterpillar die Verarbeitung Ihrer Daten zur entsprechenden Erledigung Ihrer Anforderung. Gegebenenfalls erfordert dies auch die Weitergabe Ihrer Daten an entsprechende Händler, Caterpillar-Konzernunternehmen sowie Dienstleister, die im Auftrag von Caterpillar handeln. Wir achten sehr auf den sorgsamen Umgang mit Ihren Informationen. Die
Datenschutzhinweise auf unserer Website
enthalten ausführliche Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken und Ihren Rechten zur Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
Mit der Übermittlung Ihrer Informationen erlauben Sie Caterpillar die Verarbeitung Ihrer Daten zur entsprechenden Erledigung Ihrer Anforderung. Gegebenenfalls erfordert dies auch die Weitergabe Ihrer Daten an entsprechende Händler, Caterpillar-Konzernunternehmen sowie Dienstleister, die im Auftrag von Caterpillar handeln. Wir achten sehr auf den sorgsamen Umgang mit Ihren Informationen. Die Datenschutzhinweise auf unserer Website enthalten ausführliche Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken und Ihren Rechten zur Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten.
Ja, ich möchte Marketing von Caterpillar (Caterpillar Inc. und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften) erhalten. Ich weiß, dass ich meine Zustimmung jederzeit widerrufen kann, indem ich meine Auswahl unter „Meine Marketing-Präferenzen“ aktualisiere. Caterpillar nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Unsere
Globale Datenschutzerklärung
legt dar, wie wir Ihre Daten schützen, und erläutert die Datenschutzverfahren von Caterpillar. Das E-Mail-Marketing von Caterpillar beinhaltet informative und werbende Inhalte sowie Informationen zu Ereignissen und Schulungen. Sie können die Art von Inhalten, die wir Ihnen zuschicken, unter „Meine Marketing-Präferenzen“ ändern (Links sind in den Fußzeilen der E-Mails oder Website zu finden).
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT 907M
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
Radlader
CAT
CAT 907M
Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT 907M
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
49.250
USD
BLANCHARD MACHINERY CO.
Florence, SC
+1 8034658080
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT 907M
Blanchard Machinery Co.
Produktgruppe
Radlader
Serien Nr.
H7702029
Gerätenummer
PU000308
Katalognummer
10200039
Baujahr
2019
Std
2.004 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
FLORENCE, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
49.250
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Klimaanlage
Air Conditioner
Schaufel
Bucket
Hub - Standard
Lift - Standard
ROPS - Gekapselt
ROPS - Enclosed
Lenktyp - Rad
Steering Type - Wheel
Schnellwechsler - Schnell
Coupler - Quick
Product Link
Product Link
Beleuchtung
Lighting
Spiegel
Mirrors
Schnellwechslertyp - Hydraulik
Coupler Type - Hydraulic
Kontergewicht
Counterweight
Funkgerät - Bluetooth
Radio - Bluetooth
Zusätzliche Informationen
INCLUDES BUCKET.
JOYSTICK,E/H,TANDEM VALVE
Online Owner's Manual
Protection 12mo/500hr POWERTRAIN & HYDRAULICS (EPP)
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
13
4
0
reinigung erforderlich
Ja
cab or canopy
Gut
Enclosed cab
counterweight
Gut
crankcase guard / battery box
Gut
decals
Gut
differential supports
Gut
eng. enclose hood / stack
Gut
fenders
Gut
fiberglass
Gut
front frame
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Angemessen
Has sand paper type material glued to the cab handrails.
paint
Angemessen
Faded, scarred and spot rusted
plastic
Angemessen
Grill plastic damaged
radiator grill & shroud
Angemessen
Grill plastic cracked and damaged
rear frame
Gut
sheet metal
Gut
steps / ladder
Gut
sicherheitsvorkehrungen
3
1
0
parking brake functioning
Ja
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
safety locks / pins
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Gut
horn
Gut
rops
Gut
seat belt / date
Angemessen
Operates as it should but is beyond its service life. Dated 2019
anzeigen, fahrerkabine, konsole
19
2
0
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Nein
aktuelles ersatzteil-handbuch
Nein
aktuelles sicherheitshandbuch
Nein
sound proofing
Nein
air conditioner
Gut
armrests
Gut
cab filter / heat vent louvres
Gut
dash console
Gut
door latches / hinges / seals
Gut
floor boards / mats
Gut
gauges
Gut
headliner
Angemessen
Soiled and stained
heater / defroster
Gut
hour meter - gauges, operation station, console
Gut
Showing 2004.5 hours
hydraulic controls
Gut
interior lights
Gut
interior plastic / fabric
Gut
mirrors
Gut
monitoring display
Gut
radio
Gut
AM/ FM radio
seat cushions / suspension / type
Gut
Spring seat suspension
switches
Gut
transmission controls
Gut
windows
Angemessen
windshield wipers
Gut
motor
9
0
0
apparent other engine damage
Nein
durchblasen
Nein
Nein
klopfen
Nein
öllecks
Nein
pre lube system
Nein
wasser in öl
Nein
öldruck (h/n/normal)
There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
smoke color (b/d/l/w)
None
belts / pulleys - engine
Gut
engine oil level / condition
Gut
engine supports / mounts
Gut
exhaust / muffler / stack
Gut
fuel injection system
Gut
governor
Gut
intake / air filters
Gut
operating condition - engine
Gut
turbocharger / blower
Gut
kühlsystem
9
0
0
compression in radiator
Nein
coolant leaks
Nein
folded core radiator
Nein
Nein
Nein
sand blast grid
Nein
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Gut
Red, level is full
belts / pulleys - cooling system
Gut
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive / type
Gut
Hydraulic motor driven fan
fan shrouds / guards
Gut
hoses / tubes
Gut
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
6
0
0
jump start terminal
Nein
signal lights
Ja
alternator
Gut
batteries / cables / master disconnect
Gut
beacon / strobe
Gut
starter / type
Gut
Electric
wiring
Gut
work lights
Gut
getriebe
14
0
0
Nein
getriebe - laut
Nein
case
Gut
controls - transmission
Gut
cooler
Gut
drive shaft
Gut
leaks - transmission
Gut
lines / fittings - transmission
Gut
operating condition - transmission
Gut
pump - transmission
Gut
seals
Gut
temp / pressure gauges
Gut
transmission
Gut
transmission - forward shifts
Gut
transmission - reverse shifts
Gut
universal joints - transmission
Gut
lenkung
9
0
0
bolzen und buchse
Gut
handdosiergerät
Gut
leitungen / armaturen - lenkung
Gut
pumpen
Gut
lenkzylinder
Gut
lenkgestänge
Gut
lenkventile/-pumpen
Gut
lenkradneigungs- u. höhenverstellung
Gut
Tilt only
ventile
Gut
bremse
11
0
0
Ja
undichtigkeiten - bremse
Nein
accumulator
Gut
accumulators
Gut
control valve
Gut
hydraulic pumps
Gut
leaks - brake
Gut
lines
Gut
lines / tubes
Gut
parking brake - brake
Gut
pedal
Gut
pump - brake
Gut
type (wet, dry)
Gut
Internal
hydraulik
8
0
0
undichtigkeiten - hydraulik
Nein
control linkage
Gut
hose lines
Gut
hoses & tubes - hydraulics
Gut
lift cylinders
Gut
overall operating condition
Gut
pumps & valves
Gut
tank
Gut
tilt cylinder
Gut
schaufel/löffel
7
1
0
high lift
Nein
standard lift
Ja
bucket bottom
Gut
bucket floor
Gut
bucket p & b
Gut
bucket sides
Gut
cutting edges
Angemessen
Showing wear
loader frame
Gut
loader pins & bushings
Gut
quick coupler
Gut
seitenantriebe
6
0
0
Nein
differentials
Gut
front axle
Gut
oscillation
Gut
rear axle
Gut
trunion
Gut
wheel lugs & rims - final drives
Gut
reifen
Ersatz
Nein
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - REIFEN
Overall 34% service life remaining
Reifengröße - REIFEN
340/80 R 18
Hersteller/Seriennr.
Profiltiefe in 1/32"
% verbleibende Lebensdauer
Runderneuert
Einschnitte/Ausbrüche im Profil
Einschnitte auf Flanke
Left Front
Michelin
21/32
40
Nein
Nein
Nein
Left Rear
Michelin
9/32
25
Nein
Nein
Nein
Right Front
Michelin
21/32
40
Nein
Nein
Nein
Right Rear
Michelin
13/32
30
Nein
Nein
Nein
allgemeiner zustand
3
0
0
et product status report download
Ja
PSR report attached
logged / active codes
Nein
maschine startet und ist betriebsfähig
Ja
ölanalyse (alle gehäuse)
Nein
reifen befüllt und fahrfähig
Ja
Nein
visible oil leaks
Nein
body
Gut
frame
Gut
general
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT 907M - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.