Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Preis
645.000 USD
Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D8T
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.AW400325
GerätenummerAW4325
KatalognummerCU4445184
Baujahr2019
Std1874 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGillette, WY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 645.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen8A BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP STD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASIC ARRANGEMENT
BASIC SINGLE TILT CONTROL
BATTERIES, HEAVY DUTY
BRAKES, EXTREME SERVICE
CAB AR, SINGLE PANE
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CYLINDERS, LIFT, BASIC
CYLINDERS, TILT,A BLADE
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, STANDARD
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GAUGE, STANDARD
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
LIGHTS, PREMIUM
LINES, SINGLE TILT
OIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEED
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIO, AM/FM
RIPPER, MULTI-SHANK
SEAT, HEATED & VENTILATED
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
VISIBILITY AR, CAMERA
REAR HYDRAULICS, RIPPER
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
Features
Zusätzliche Informationen8A BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP STD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASIC ARRANGEMENT
BASIC SINGLE TILT CONTROL
BATTERIES, HEAVY DUTY
BRAKES, EXTREME SERVICE
CAB AR, SINGLE PANE
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CYLINDERS, LIFT, BASIC
CYLINDERS, TILT,A BLADE
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, STANDARD
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GAUGE, STANDARD
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
LIGHTS, PREMIUM
LINES, SINGLE TILT
OIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEED
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PROTECTION, CYLINDER ROD
RADIO, AM/FM
RIPPER, MULTI-SHANK
SEAT, HEATED & VENTILATED
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
VISIBILITY AR, CAMERA
REAR HYDRAULICS, RIPPER
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WYOMING MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Sales
Telefon:+1 307 472 1000
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch