Caterpillar D6N XVTARO

Caterpillar D6N XVTARO

Preis
185.500 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6N XVTARO
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.GB600341
GerätenummerUE5220
KatalognummerCU4534508
Baujahr2016
Std3426 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortElmhurst, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 185.500
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
ZUGSTANGEDRAWBAR
Zusätzliche InformationenAIR CLEANER, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 129" ARO XL
BULLDOZER VPAT XL, GRADE W/3D
CAB STANDARD PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, STANDARD, PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
NO GUIDING GUARD
NO REAR HYDRAULIC PACKAGE
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
STANDARD PACKAGE, XL
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 24", ES, XL, HD
UC, XL, HEAVY DUTY
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INDUSTRIESSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch