Caterpillar D6NLGPVPCG

Caterpillar D6NLGPVPCG

Preis
343.000 USD
Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6NLGPVPCG
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.SGG01021
GerätenummerSGG1021
KatalognummerCU4510043
Baujahr2019
Std1710 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRock Springs, WY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 343.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Zusätzliche InformationenPhotos taken April 2020

UC, LGP, HEAVY DUTY
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER VPAT LGP, GRADE W/3D
CAB COMFORT PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
FAN, DEMAND, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GRID, SANDBLAST
GUARD GUIDING, CENTER, HD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, STANDARD, PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, GRADE W/3D
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
RIPPER, TEETH STRAIGHT, PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STANDARD PACKAGE, LGP
TRACK, 34", ES, LGP, HD
TANK FUEL, FF & REFILL READY
Features
Zusätzliche InformationenPhotos taken April 2020

UC, LGP, HEAVY DUTY
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO INSTALLATION, VPAT
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER VPAT LGP, GRADE W/3D
CAB COMFORT PACKAGE
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
FAN, DEMAND, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
GRID, SANDBLAST
GUARD GUIDING, CENTER, HD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, STANDARD, PACKAGE
HYDRAULIC OIL, STANDARD
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, GRADE W/3D
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
PROTECTION, CYLINDER ROD
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
RIPPER, TEETH STRAIGHT, PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STANDARD PACKAGE, LGP
TRACK, 34", ES, LGP, HD
TANK FUEL, FF & REFILL READY
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WYOMING MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Sales
Telefon:+1 307 472 1000
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch