Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Preis
154.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.JTR00331
GerätenummerEQ00146296
KatalognummerCU4407592
Baujahr2016
Std2430 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCorbin, KY
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 154.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ZUGSTANGEDRAWBAR
PAT-SCHILDBLADE, PAT
KEHRBESENSWEEPS
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
SIEBESCREENS
STABLE BLADE CONTROLSTABLE BLADE CONTROL
Zusätzliche InformationenSITECH READY * BLADE, 145" ARO LGP *

ACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
BLUETOOTH RADIO
LGP
*COLD WEATHER PACKAGE 120V
*NO REAR HYDRAULIC PACKAGE
372-1600 RADIO,AM/FM/USB/BT
ARO
COUNTERWEIGHT
SITECH
TRACK,30"
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • emissions
allgemeines erscheinungsbild
  • Ja
  • JaALL COMPARTMENTS CLEAR
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Schlecht
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Angemessen
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCustomer has new cab door glass. We switched standard glass to polycarbonate glass. He kept standard glass and can be installed.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtCustomer has wiper arms. He removed them.
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
  • None
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSlight dent in muffler
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • GutReversible fan
  • GutHydraulic
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schild
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Anmerkungen - LAUFWERKUC estimated at least 50% remaining.
30”
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Guiding Guard - LeftGut
Guiding Guard - RightGut
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • BOTH ENTRY DOOR WIPERS MISSING
  • EXHAUST STACK DENTED
  • WIRING HARNESS PULLED OUT ON BLADE - repaired
  • REAR LIGHTS HARNESS SHOWING WIRE
  • FRONT GRILL DENTED
emissions
  • Nein
  • Gut
  • Gut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 ext 32702
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch