Neuson 6503

Neuson 6503

Preis
59.144 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeNeuson 6503
Produktgruppemobilbagger
Serien Nr.PAL00510
GerätenummerNEUSO00510
KatalognummerCU4478705
Baujahr2014
Std3042 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortStraubing
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 59.144
Mwst. (19%)$ 11.237
Preis mit MwSt.$ 70.382
Features
Zusätzliche InformationenTIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
BUCKET CONDITION: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
OPERATING WEIGHT: 6.5 T
LENGTH OF STICK: 1700 MM
BUCKET 3 CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 400 MM
CUTTING WIDTH: 600 MM
ENGINEPOWER: 69 HP
BUCKET 2 CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Edmund Steininger
Deutschland
Telefon:+49 89 32197111
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch