Schnellsuche

CAT 305.5E2 TH

CAT 305.5E2 TH

CAT Certified
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

CAROLINA CAT
Asheville, NC
+1 704 596 8880
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 305.5E2 TH
Carolina CAT
ProduktgruppeMinibagger < 7t
Serien Nr.CR505776
GerätenummerR18-527M
Katalognummer10131420
Baujahr2018
Std1.962 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortASHEVILLE, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.47.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
ZusatzhydraulikdruckAuxiliary Hydraulics Pressure
MotorraumverkleidungenEngine Enclosures
BeleuchtungLighting
Extrem schwefelarmer DieselkraftstoffUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Löffelgreifertyp - HydraulikThumb Type - Hydraulic
GummiketteRubber Track
Zusätzliche InformationenCANOPY • BUCKET • HYDRAULIC THUMB • MANUAL QUICK COUPLER

BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 78", BOLT-ON
CCU [CAT CERT USED]
COUNTERWEIGHT,STANDARD
ENG SN 7JE5327
HOOD, REAR, SOLID
HOT LIST
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
Protection 12 Month, 500 Hour, PT & Hyd ( + CVA )
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
Special Offers ( 2 ) PM 2 Kits
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Vorteile
Viele Gebrauchtmaschinen sind mit Merkmalen ausgestattet, die es nur bei Cat®-Gebrauchtmaschinen gibt. Von Customer Value Agreements (CVAs) über Equipment Protection Plans (EPP) bis hin zu Cat Certified Used - erfahren Sie, was Cat®-Gebrauchtmaschinen so besonders macht. Wenden Sie sich an den Händler, um weitere Informationen zu den Merkmalen dieses Geräts zu erhalten.
Sonderangebote ( 2 ) PM 2 Kits
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
830
  • JaClean for sale
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenEngine door is dented
  • GutCap lock cover is broken
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFaded
  • Gut
  • AngemessenTank door has a few lite dents
sicherheitsvorkehrungen
300
  • JaOrops
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
611
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenReplaced _Pulled hours from the ECM
  • SchlechtBottom torn _Compartment under the seat door is bent
  • Gut
  • Gut
motor
700
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • N
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
100
  • Gut
kühlsystem
700
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
500
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
920
  • Gut
  • AngemessenCylinder rod is scratched
  • GutAUX fitting brackets are bent
  • Gut
  • AngemessenLeft control pilot valve is leaking
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • JaCat 2 shank hydraulic thumb _Tines bent at the end
ausleger
200
  • Gut
  • Gut
stiel
110
  • AngemessenShim the bucket and thumb
  • Gut
schaufel/löffel
500
  • Cat
  • 24"
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
200
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Anmerkungen - LAUFWERK 180% 16" Rubber tracks
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
seitenantriebe
200
  • Gut
  • Gut
allgemeiner zustand
  • Ja
  • Nein
  • Ja
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage