Schnellsuche

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

Baujahr
2022
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis Informationen
MarkeSullivan 185CFM
Wheeler Machinery Co.
ProduktgruppeDrucklufttrockner
Serien Nr.22DP002624
GerätenummerCM0238
Katalognummer4908348
Baujahr2022
Std232 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.22.800 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen134"L/55"W/70"H
185CFM, 100 PSI
2" BALL HITCH
29 GALLON FUEL CAPACITY
4 CYLINDER, 49 HP @ 2400 RPM
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
OIL FLOODED ROTARY SCREW
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
PRICED 02/06/24 DA
SINGLE STAGE
VIN-4YAHH1119NM000288
WEIGHT: 2340 LBS
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.