Sullair 900 CH/AF/DTQ/CA4

Sullair 900 CH/AF/DTQ/CA4

Preis
78.900 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeSullair 900 CH/AF/DTQ/CA4
Produktgruppeluftkompressor
Serien Nr.201511130035
Gerätenummer027867
KatalognummerCU4347508
Baujahr2015
Std1146 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Diego, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.78.900 USD
Mwst. USD
Preis mit MwSt. USD
Einzelheiten
Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Zusätzliche InformationenSULLAIR 2015 DIESEL POWERED AIR COMPRESSOR • MODEL 900CH/AF/DTQ/CA4 • RATED 900 CFM ... 150 PSI • IDEAL FOR : INSTRUMENTATION • PROCESS EQUIPMENT • OTHER SOPHISTICATED INDUSTRIAL APPLICATIONS • AFTERCOOLED AND FILTERED COMPRESSED AIR • INSTRUMENT QUALITY AIR PER ISO 8573.1:CLASS 1.7.1 • ROTARY SCREW COMPRESSOR • AFTERCOOLER AND MOISTURE SEPARATOR • PRIMARY AND SECONDARY FILTRATION TO 0.01 MICRON • COMPASS CONTROLLER • MONITORS EVERY ASPECT OF THE COMPRESSOR AND ENGINE • CAT C9.3 EPA TIER4I CARB COMPLIANT DIESEL ENGINE • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERIES-RACK-CABLES • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • DTQ 2-AXLE PACKAGE • 120 GAL FUEL TANK • 1-2” NPT SERVICE VALVES W/ 2-1” BRANCHES • UNIT HAS BEEN REGULARLY SERVICED AND MAINTAINED BY A CAT DEALER WITH APPROX 1146 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N 201511130035 • ENGINE S/N D9N05290 • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 169807, EXP. 08/31/21 • DIMENSIONS 19’-6” L • 8’-6” W • 8’-9” H • APPROX 11,000 LBS.
Features
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
PINTAL HITCHPINTAL HITCH
Zusätzliche InformationenSULLAIR 2015 DIESEL POWERED AIR COMPRESSOR • MODEL 900CH/AF/DTQ/CA4 • RATED 900 CFM ... 150 PSI • IDEAL FOR : INSTRUMENTATION • PROCESS EQUIPMENT • OTHER SOPHISTICATED INDUSTRIAL APPLICATIONS • AFTERCOOLED AND FILTERED COMPRESSED AIR • INSTRUMENT QUALITY AIR PER ISO 8573.1:CLASS 1.7.1 • ROTARY SCREW COMPRESSOR • AFTERCOOLER AND MOISTURE SEPARATOR • PRIMARY AND SECONDARY FILTRATION TO 0.01 MICRON • COMPASS CONTROLLER • MONITORS EVERY ASPECT OF THE COMPRESSOR AND ENGINE • CAT C9.3 EPA TIER4I CARB COMPLIANT DIESEL ENGINE • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERIES-RACK-CABLES • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • DTQ 2-AXLE PACKAGE • 120 GAL FUEL TANK • 1-2” NPT SERVICE VALVES W/ 2-1” BRANCHES • UNIT HAS BEEN REGULARLY SERVICED AND MAINTAINED BY A CAT DEALER WITH APPROX 1146 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N 201511130035 • ENGINE S/N D9N05290 • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 169807, EXP. 08/31/21 • DIMENSIONS 19’-6” L • 8’-6” W • 8’-9” H • APPROX 11,000 LBS.
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
HAWTHORNE POWER SYSTEMSSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
mark reza
Telefon:+1 858 376 6840
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch