Atlas XAS185

Atlas XAS185

Preis
12.679 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAtlas XAS185
Produktgruppeluftkompressor
Serien Nr.HOP43136
GerätenummerUA1083
KatalognummerCU4702877
Baujahr2013
Std1479 Std. h
LandAustralien
Maschinen StandortAdelaide, SA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.12.679 USD
Mwst. (10%)1.268 USD
Preis mit MwSt.13.946 USD
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenDETAILS:
• Class: Compressors
• Stock No.:UA1083
• Manufacturer Year: 2013
• Hours: 1,479
• Price: $17,000 AUD Ex Works (Excl GST)
• Location: Adelaide SA

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length inc. drawbar (mm): 3250
• Width (mm): 1600
• Height (mm): 1400
• Wet weight (Kg): 1,100

DESCRIPTION:
• Heavy duty, ex Cat Rental Power, sound attenuated, enclosed diesel driven compressor
• Heavy duty Caterpillar C2.2 diesel engine
• Sullair oil flooded compressor
• Mounted on a two wheel trailer for maximum mobility
• Complete with 94 Ltr integrated daily service fuel tank
• Heavy duty lead acid start batteries fitted inside the canopy
• Rated output 185 cfm at 58-100 psi (4.0 - 6.9 bar)
• 3 x 3/4" outlets fitted
• Sold Unregistered.
• Road towable

(Prices quoted are exclusive of GST)
Features
Zubehör
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
BALL HITCHBALL HITCH
Zusätzliche InformationenDETAILS:
• Class: Compressors
• Stock No.:UA1083
• Manufacturer Year: 2013
• Hours: 1,479
• Price: $17,000 AUD Ex Works (Excl GST)
• Location: Adelaide SA

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length inc. drawbar (mm): 3250
• Width (mm): 1600
• Height (mm): 1400
• Wet weight (Kg): 1,100

DESCRIPTION:
• Heavy duty, ex Cat Rental Power, sound attenuated, enclosed diesel driven compressor
• Heavy duty Caterpillar C2.2 diesel engine
• Sullair oil flooded compressor
• Mounted on a two wheel trailer for maximum mobility
• Complete with 94 Ltr integrated daily service fuel tank
• Heavy duty lead acid start batteries fitted inside the canopy
• Rated output 185 cfm at 58-100 psi (4.0 - 6.9 bar)
• 3 x 3/4" outlets fitted
• Sold Unregistered.
• Road towable

(Prices quoted are exclusive of GST)
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Lisa Allan
Australien
Telefon:+61 737221403
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch