Noram LTN20WL

Noram LTN20WL

Preis
8.950 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeNoram LTN20WL
Produktgruppeleichter turm
Serien Nr.G7L10688
GerätenummerRP13125
KatalognummerCU4572813
Baujahr2014
Std3224 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMidland, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 8.950
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
Zusätzliche Informationen1-240V 30AMP TWIST LOCK
2-120V GFCI RECPT
2-5/16" BALL HITCH, TANDEM TRLR
20KW WIDE BODY LIGHTTOWER
30AMP, 1-120V 30-AMP RV, 1-240V
360 DEGREE ROTATE 28' 7" MAST
4 1000W LIGHTS, 360 DEG ROTATE
4-1000 WATT LIGHTS, 2" BALL
50 AMP RV
70 GAL FUEL CAPACITY
70 GALLON DIESEL TANK
CAT 2.2 LITER DIESEL
CAT 2.2 LITER DIESEL ENGINE
OIL & COOLANT SHUTDOWNS
RECEPT: 2-120V GFCI, 1-240V
W/28' 7" MAST
1-120V 30AMP/1-240V 50 AMP RV
Features
Zubehör
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
Zusätzliche Informationen1-240V 30AMP TWIST LOCK
2-120V GFCI RECPT
2-5/16" BALL HITCH, TANDEM TRLR
20KW WIDE BODY LIGHTTOWER
30AMP, 1-120V 30-AMP RV, 1-240V
360 DEGREE ROTATE 28' 7" MAST
4 1000W LIGHTS, 360 DEG ROTATE
4-1000 WATT LIGHTS, 2" BALL
50 AMP RV
70 GAL FUEL CAPACITY
70 GALLON DIESEL TANK
CAT 2.2 LITER DIESEL
CAT 2.2 LITER DIESEL ENGINE
OIL & COOLANT SHUTDOWNS
RECEPT: 2-120V GFCI, 1-240V
W/28' 7" MAST
1-120V 30AMP/1-240V 50 AMP RV
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WARREN POWER SYSTEMSSiehe InventarKontaktauswahl
Kelly Kirkland
Telefon:+1 432 331 0042
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources