Magnum LT 4-1100W - leichter turm - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Magnum LT 4-1100W

Magnum LT 4-1100W

Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Lindon, UT
Basis Informationen
MarkeMagnum LT 4-1100W
Wheeler Machinery Co.
Produktgruppeleichter turm
Serien Nr.1509573
Gerätenummer8418-0064
Katalognummer10141313
Baujahr2015
Std2.451 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLindon, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.3.100 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenDIMENSIONS,STOWED: 118"X57"X101"
ENGINE:MITSUBISHI TIER 4
FUEL CONSUMPTION: 0.47 GAL/HR
ILLUMINATION COVERAGE: 5-7 ACRES
LIGHT FIXTURES: (4) 1,000W MH
MAST HEIGHT, DEPLOYED: 23'
OUTPUT: 50 AMPS
POWER: 6KW
PRICED 9/4/24 WJ
PRIME: 10.5 HP ... 1800 RPM
RUN TIME: 91.5 HRS
TOTAL LUMENS: 440,000
WEIGHT, WET: 1603 LBS
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage