Atlas Copco V4W

Atlas Copco V4W

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeAtlas Copco V4W
Produktgruppeleichter turm
Serien Nr.WUX915629
Gerätenummer10068692
KatalognummerCU4614180
Baujahr2018
Std1438 Std. h
LandChile
Maschinen StandortSantiago
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
BALL HITCHBALL HITCH
Features
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
ANHÄNGER MONTIERTTRAILER MOUNTED
BALL HITCHBALL HITCH
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • Nein
  • Equipo en buenas condiciones
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Nein
  • En buenas condiciones
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Componentes en buenas condiciones
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Sistema operativo
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Equipo en buenas condiciones y operativo
  • Nein
reifen
  • Nein
  • 100%
  • En buenas condiciones
  • 155R 13
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left RearHaida100NeinNeinNein
Right RearHaida100NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FINNING CHILE S.A.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Conrado Baeza Gilabert
Chile
Telefon:+56 2 26797768
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch