Ohio Cat Manufacturing AC30T

Ohio Cat Manufacturing AC30T

Preis
54.300 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
1.143 h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeOhio Cat Manufacturing AC30T
ProduktgruppeKühl- und Heizsysteme
Serien Nr.MM00382
GerätenummerMEN066
KatalognummerCU4363054
Baujahr2013
Std1143 h
LandUSA
Maschinen StandortKansas City, MO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 54.300
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

(2 STAGE)
2 - 20" AIR RETURNS
2 - 20" AIR SUPPLIES
3,820# ALUMINUM UNIT
67 AMPS
BULB) 63.5/59.6 DEG FAHRENHEIT
BULB) 90/70 DEGREES FAHRENHEIT
CFM
DESIGN AIR FLOW/MAXIMUM 10,000
DESIGN CAPACITY 30 TONS
DUCT CONNECTIONS 19"
ENTERING AIR TEMP (DRY BULB/WET
HEIGHT 102"
LEAVING AIR TEMP (DRY BULB/WET
LENGTH 96"
TOTAL FULL LOAD OR RUNNING LOAD
WIDTH 66"
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY EQUIPMENT COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch