Allmand HEATD1MIQ - Kühl- und Heizsysteme - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Allmand HEATD1MIQ

Allmand HEATD1MIQ

Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Kansas City, MO
+316 943 4211
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeAllmand HEATD1MIQ
Foley Equipment Company
ProduktgruppeKühl- und Heizsysteme
Serien Nr.14-000915
GerätenummerSEN215
Katalognummer4604881
Baujahr2019
Std5.193 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortKansas City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.27.200 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

(515,000 BTU / BURNER)
1,000,000 COMBINED BTU'S
16" DUCT FLANGE OUTLET / HEATER
2 5/16" BULLDOG HITCH
DUCT STORAGE BOX
FUEL CAPACITY - 175 GL
HEATED AIR OUTPUT (CFM) 3,200
HEATER, CAT C1.5 T4F ENGINE,
HEIGHT (TOP OF STACK) - 86.3"
KS TAG 660837
LENGTH - 190.3"
LOCKABLE BATTERY DISCONNECT
OPERATING TIME (HRS) 30.2
SHIPPING WEIGHT - 4,620 LB
THERMOSTAT PACKAGE
TWIN HEATER UNIT PRODUCES
VIN# 5AEA1RD15LH000783
WIDTH - 80"
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage