Schnellsuche

John Deere 333G

John Deere 333G

Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

HOLT CAT
Gilmer, TX
+1 7262167607
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeJohn Deere 333G
HOLT CAT
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.395953
GerätenummerCES002666
Katalognummer10155861
Baujahr2021
Std777 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGilmer, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.62.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
EmissionsstufeEmissions Level
Tier 2 konformTier 2 Compliant
KlimaanlageAir Conditioner
BeleuchtungLighting
ROPS - GekapseltROPS - Enclosed
VorsteuerungPilot Control
DiebstahlsicherungAnti-theft System
FeuerlöscherFire Extinguisher
Funkgerät - BluetoothRadio - Bluetooth
Schnellwechslertyp - ElektrischCoupler Type - Electric
Heizung/EntfrosterHeater / Defroster
2 Fahrgeschwindigkeiten2 Speed Travel
Zusatzhydraulikstrom - High-FlowAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1500
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSome scratches
  • Gut
  • Gut
  • GutMinor dents
  • GutMinor dent in the right rear corner
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1500
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutFront door glass has scratches
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
900
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Good
  • Normal
  • No smoke
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
600
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
410
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenElectric control plug is damaged
tandems/zahnräder/lager/ketten
800
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
800
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
700
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
NotesMinor chunks missing out of tread. But overall good tracks
Ketten- / RiemendickeGut
Ketten- / RiemenbreiteGut
IdlersGut
RollerGut
Roller FrameGut
SprocketGut
Track / Belt ConditionGut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Good smooth running machine.
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage