Caterpillar 299D2XHPCA

Caterpillar 299D2XHPCA

Preis
67.648 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 299D2XHPCA
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.DX200546
GerätenummerE156994
KatalognummerCU4667609
Baujahr2016
Std1447 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortEloy, AZ
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 67.648
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
Zusätzliche InformationenPRODUCT LINK: INCLUDES
ROPS: ENCLOSED
HYDRAULICS: HIGH FLOW XHP
COMMENTS: STEEL TRACK 15.7", SEAT BELT 2",HEATER ENG. 120V,RADIO READY,LAND MGMT PKG,INSTRUCTION ENGLISH,CONVERSION ARR,
COUPLER: MANUAL
Features
Zubehör
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
Zusätzliche InformationenPRODUCT LINK: INCLUDES
ROPS: ENCLOSED
HYDRAULICS: HIGH FLOW XHP
COMMENTS: STEEL TRACK 15.7", SEAT BELT 2",HEATER ENG. 120V,RADIO READY,LAND MGMT PKG,INSTRUCTION ENGLISH,CONVERSION ARR,
COUPLER: MANUAL
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
EMPIRE MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch