Caterpillar 289D

Caterpillar 289D

Preis
70.350 USD
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 289D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.TAW09830
GerätenummerEQN109857
KatalognummerCU4507390
Baujahr2018
Std121 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNorth Platte, NE
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 70.350
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HEIZUNGHEATER / DEFROSTER
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
Zusätzliche Informationen289D CTL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenA few minor scratches are present in the rear corners of the machine behind the roller frames
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutThe machine is equipped with four counterweights in the rear
  • Gut
  • Gut
  • NeinNo samples were taken at this time
  • JaDirt
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • JaAll decals are printed in English
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • The seat belt was manufactured January 2018
  • JaROPS certificate - ISO: 3471-2008 / FOPS certificate - ISO: 3449-2005 Level 1
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
motor
  • Normal
  • AngemessenThe air cleaner is in need of replacement
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaThe engine conforms to 2018 US and California emission standards
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red, ELC
  • Normal
kühlsystem
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Ja
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Ketten- / Riemendicke26/32 tread depth
Ketten- / Riemenbreite17.5 belt width
IdlersGut
RollerGut
Roller FrameGut
SprocketGut
Track / Belt ConditionGut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch