Caterpillar 279D

Caterpillar 279D

Preis
49.388 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 279D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.GTL02246
GerätenummerX3873
KatalognummerCU2153902
Baujahr2015
Std2082 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortElmhurst, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 49.388
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE (H2)
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INDUSTRIESSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch