Caterpillar 279D XPS

Caterpillar 279D XPS

Preis
70.277 USD
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 279D XPS
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.GTL05374
GerätenummerX6085
KatalognummerCU4507220
Baujahr2018
Std1233 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortElmhurst, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 70.277
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
SCHWINGUNGSDÄMPFUNGRIDE CONTROL
Zusätzliche InformationenBATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,450MM(17.7IN)BLCK
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INDUSTRIESSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch