Caterpillar 277C

Caterpillar 277C

Preis
24.000 USD
Baujahr
2007
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 277C
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.JWF00480
GerätenummerEQ00158472
KatalognummerCU4558731
Baujahr2007
Std3722 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortEvansville, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 24.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BeleuchtungLIGHTING
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
HYDRAULIK, STANDARDFLUSSHYDRAULICS, STANDARD FLOW
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Zusätzliche Informationen*NO BUCKET*
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • AngemessenCustomer welded/patched hole on cab roof
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDoor glass has cement on it
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutnew seat belt installed
  • Gut
  • Gut
  • Schlechtdo not work - wiper arm twisted
motor
  • Ja
  • Nein
  • Neinengine oil extremely low
  • Nein
  • Jamajor leak intake side
  • Nein
  • None
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • radiator lift release broken
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenfew lines leaking
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenleaking
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Angemessenfull of concrete
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Anmerkungen - LAUFWERKRubber bogeys and components are wearing.
Prozentsatz abgenutzt80
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • radiator lift latch broke
  • throttle pedal in floor sticks to position set at
  • throttle cable on side is seized and has to be forced to move
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 ext 32702
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch