Caterpillar 262D C3HF2

Caterpillar 262D C3HF2

Preis
53.700 USD
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 262D C3HF2
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.DTB06490
GerätenummerLKC02270U
KatalognummerCU4466466
Baujahr2017
Std556 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 53.700
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*262D SSL TIER 4 FINAL HRC
*BATTERY, XTRA HVY DUTY, DISC
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*CONVERSION ARRANGEMENT
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*DISPLAY, ADVANCED, LCD
*DOOR, CAB, POLYCARBONATE
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*LIGHTS, HALOGEN
*PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
*QUICK COUPLER, MANUAL
*RADIO READY
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 1 ORDER
PRICED 07/03/18 EK (2 SPD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
RC)
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Michael Harding
Telefon:+1 801 978 1673
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch