Caterpillar 259D3 C3H2

Caterpillar 259D3 C3H2

Preis
63.000 USD
Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 259D3 C3H2
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.CW902522
GerätenummerCCE02698
KatalognummerCU4677605
Baujahr2020
Std591 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 63.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenCAB PACKAGE, PRO PLUS
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
*FILM, TWO SPEED
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
PRICED 09/24/20 DA
PACK, DOMESTIC TRUCK
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*FAN, COOLING, DEMAND
*DOOR, CAB, GLASS
LANE 2 ORDER
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
*RIDE CONTROL, NONE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*LIGHTS, HALOGEN
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
Features
Zusätzliche InformationenCAB PACKAGE, PRO PLUS
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
*FILM, TWO SPEED
CERTIFICATION ARR, P65
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
PRICED 09/24/20 DA
PACK, DOMESTIC TRUCK
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*FAN, COOLING, DEMAND
*DOOR, CAB, GLASS
LANE 2 ORDER
SEAT BELT, 2"
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
*RIDE CONTROL, NONE
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
*LIGHTS, HALOGEN
*CONTROL, ISO, PROP, WT
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Dealer
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch