Caterpillar 247B3

Caterpillar 247B3

Preis
31.800 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 247B3
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.TSL02144
GerätenummerEQ00005432
KatalognummerCU4413105
Baujahr2014
Std1125 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWV
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 31.800
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen247B3 MTL DCA 3
247B3 MTL EPA FLEX HRC NA
BATTERY, HEAVY DUTY, 880 CCA
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
CONTROL, PROP AUX, DELUXE
CONVERSION ARRANGEMENT
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HAS INTERNAL CWT'S FROM FACTORY
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PL240B
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SELF-LEVELING
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
HOLLY RICHARDSON
Telefon:+1 502 774 4441 ext 32702
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch