Caterpillar 246D3 C3H2

Caterpillar 246D3 C3H2

Preis
39.800 USD
Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 246D3 C3H2
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.KC601058
GerätenummerCCE03133U
KatalognummerCU4677607
Baujahr2020
Std1260 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLindon, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 39.800
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenPRICED 10/22/20 KR
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*FAN, COOLING, DEMAND
*DOOR, CAB, GLASS
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*SEAT BELT, 2"
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*246D3 SKID STEER LOADER
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
*RIDE CONTROL
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*REAR LIGHTS
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
*FILM, TWO SPEED
*CERTIFICATION ARR, P65
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
*LIGHTS, LED
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*CONTROL, ISO, PROP, WT
Features
Zusätzliche InformationenPRICED 10/22/20 KR
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
*DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*FAN, COOLING, DEMAND
*DOOR, CAB, GLASS
*COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
*SEAT BELT, 2"
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
*246D3 SKID STEER LOADER
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
*RIDE CONTROL
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H2)
*REAR LIGHTS
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
*FILM, TWO SPEED
*CERTIFICATION ARR, P65
*POWERTRAIN, TWO SPEED
*BATTERY,EXTRA HD,DISC,1000 CCA
*LIGHTS, LED
LANE 1 ORDER
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
*ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
CAROLINA CDC - - AVAILABILITY
*QUICK COUPLER, HYDRAULIC
*CONTROL, ISO, PROP, WT
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Dealer
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch