Caterpillar 246D HF

Caterpillar 246D HF

Preis
55.000 USD
Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 246D HF
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.BYF04745
Gerätenummer460394
KatalognummerCU4473241
Baujahr2019
Std116 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCarbondale, CO
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 55.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
ENGINEENGINE
Zusätzliche InformationenBATTERY,XTRA HVY DUTY 1000 CCA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, RIDE CONTROL, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
INCLUDES: HIGH FLOW, DUAL
KIT, LICENSE PLATE
KIT-RADIO, AM-FM/ BLUETOOTH
LIGHTS, LED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SELF LEVEL, PROP. HYDRAULICS
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
TWO SPEED WITH RIDE CONTROL
WORKTOOL HARNESS
116 GD 5/6/19
BUCKET, MH, 104", BOCE
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WAGNER EQUIPMENT COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jeff Fiscus
Telefon:+1 303 715 8850
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch