Caterpillar 236D

Caterpillar 236D

Preis
31.389 USD
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 236D
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.BGZ04082
GerätenummerE156067
KatalognummerCU4587215
Baujahr2018
Std360 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortEloy, AZ
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 31.389
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenHYDRAULICS: STANDARD FLOW
ROPS: OPEN
BUCKET: 66"
Features
Zusätzliche InformationenHYDRAULICS: STANDARD FLOW
ROPS: OPEN
BUCKET: 66"
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutFADED
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutBOTH STEPS ARE BENT
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 1/2
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNO DATE CODE
  • Gut
  • Gut
motor
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • GutSlightly dirty
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Nein
  • GutSurface rust on fittings
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • 0.52
  • 66 INCHES
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Nein
  • Nein
  • 73.57
  • 12-16.5
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Left FrontCaterpillar2777NeinNeinNein
Left RearCaterpillar2674NeinNeinNein
Right FrontCaterpillar2571NeinNeinNein
Right RearCaterpillar2571NeinJaJa
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
EMPIRE MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch