Caterpillar 226D C3-H2

Caterpillar 226D C3-H2

Preis
31.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 226D C3-H2
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.HRD00421
GerätenummerLKC01977
KatalognummerCU4466627
Baujahr2016
Std1088 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLogan, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 31.000
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenCONTROL, ISO, PROP
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD
DOOR, CAB, GLASS
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
ONE SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRICED 02/05/19 MJR
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
S/N HRD00421
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
TIRES, 10/16.5 CAT 8PR
TRANSFER FROM:FOLEY EQUIPMENT
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Michael Harding
Telefon:+1 801 978 1673
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch