Schnellsuche

CAT 255 C3H2

CAT 255 C3H2

Baujahr
2024
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis Informationen
MarkeCAT 255 C3H2
Wheeler Machinery Co.
Produktgruppekettenlader
Serien Nr.FL704169
GerätenummerBCP03401
Katalognummer10155558
Baujahr2024
Std7 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.97.300 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen*255 05A COMPACT TRACK LOADER
*CAB PACKAGE, PRO PLUS
*CERTIFICATION ARR, P65
*COMFORT PKG, ENCLOSED CAB,HVAC
*DOOR, CAB, GLASS
*FAN, COOLING, DEMAND
*HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
*HOSE GUIDE, ATTACHMENT
*HYDRAULICS, PERFORMANCE, (HP1)
*IDLER WHEELS, TRIPLE FLANGE
*PACKAGE, TECHNOLOGY (T4)
*QUICK COUPLER, HYD, SELF LEVEL
*REAR LIGHTS
*RIDE CONTROL, NONE
*SEAT BELT, 2"
*SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
*WORK LIGHTS,LED
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
FUEL, MANUAL PRIMING
GUARDING / SEALING PKG, (HD1)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
INTEGRATED RADIO
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRICED NEW 08/27/24 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage