Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
Kompaktlader
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT 246D3
2021
482 Hours
OHIO CAT
Marke
CAT 246D3
Produktgruppe
Kompaktlader
Serien Nr.
KC601545
Gerätenummer
UC80806
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT 246D3
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
Kompaktlader
CAT
CAT 246D3
Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT 246D3
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
47.500
OHIO CAT
Columbus, OH
+1 419 873 2918
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT 246D3
Ohio CAT - Cleveland
Produktgruppe
Kompaktlader
Serien Nr.
KC601545
Gerätenummer
UC80806
Katalognummer
10133276
Baujahr
2021
Std
482 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Columbus, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
47.500
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Klimaanlage
Air Conditioner
Product Link
Product Link
Beleuchtung
Lighting
ROPS - Gekapselt
ROPS - Enclosed
Extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Hand- und Fußsteuerung
Hand and Foot Control
Funkgerät - AM/FM-Radio
Radio - AM FM Radio
Kombinierte Hydraulik - Zweiweg
Combined Hydraulics - Two Way
Schaufel
Bucket
Diebstahlsicherung
Anti-theft System
Selbstnivellierung
Self Leveling
Schnellwechslertyp - Hydraulik
Coupler Type - Hydraulic
Heizung/Entfroster
Heater / Defroster
2 Fahrgeschwindigkeiten
2 Speed Travel
Zusatzhydraulikstrom - Standard-Flow
Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Zusätzliche Informationen
Customer Value Agreement (CVA) 24M/500 hr
Online Owner's Manual
Protection 12M/500 hr warranty
Vorteile
Viele Gebrauchtmaschinen sind mit Merkmalen ausgestattet, die es nur bei Cat®-Gebrauchtmaschinen gibt. Von Customer Value Agreements (CVAs) über Equipment Protection Plans (EPP) bis hin zu Cat Certified Used - erfahren Sie, was Cat®-Gebrauchtmaschinen so besonders macht. Wenden Sie sich an den Händler, um weitere Informationen zu den Merkmalen dieses Geräts zu erhalten.
Customer Value Agreement
24M/500 hr
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
17
0
0
reinigung erforderlich
Ja
bumper
Gut
cab or canopy
Gut
counterweight
Gut
crankcase guard / battery box
Gut
decals
Gut
eng. enclose hood / stack
Gut
fenders
Gut
fiberglass
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Gut
main frame welds
Gut
paint
Gut
plastic
Gut
pre-cleaner bowl
Gut
radiator grill & shroud
Gut
sheet metal
Gut
steps / ladder
Gut
sicherheitsvorkehrungen
9
0
0
parking brake functioning
Ja
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
back up alarm
Gut
camera(s)
Gut
dead engine lowering valve
Gut
horn
Gut
rig saver
Gut
rops
Gut
safety locks / pins
Gut
seat belt / date
Gut
secondary exit
Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
22
0
0
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Ja
aktuelles ersatzteil-handbuch
Ja
aktuelles sicherheitshandbuch
Ja
air conditioner
Gut
armrests
Gut
cab filter / heat vent louvres
Gut
dash console
Gut
door latches / hinges / seals
Gut
floor boards / mats
Gut
gauges
Gut
headliner
Gut
heater / defroster
Gut
hour meter - gauges, operation station, console
Gut
hydraulic controls
Gut
interior lights
Gut
interior plastic / fabric
Gut
mirrors
Gut
monitoring display
Gut
pans/guards
Gut
radio
Gut
seat cushions / suspension / type
Gut
switches
Gut
visor / sunshade
Gut
windows
Gut
windshield wipers
Gut
motor
9
0
0
durchblasen
Nein
Ja
Nein
klopfen
Nein
öllecks
Nein
pre lube system
Nein
wasser in öl
Nein
anmerkungen - motor
PM2 @ 482 hrs
belts / pulleys - engine
Gut
engine oil level / condition
Gut
engine supports / mounts
Gut
exhaust / muffler / stack
Gut
fuel injection system
Gut
governor
Gut
intake / air filters
Gut
operating condition - engine
Gut
turbocharger / blower
Gut
emissions
aftertreatment system codes
Nein
leaks / type
Nein
kühlsystem
9
0
0
compression in radiator
Nein
coolant leaks
Nein
Nein
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Gut
belts / pulleys - cooling system
Gut
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive / type
Gut
fan shrouds / guards
Gut
hoses & tubes
Gut
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
6
0
0
drehstromgenerator
Gut
batteries / cables / master disconnect
Gut
beleuchtung
Gut
vorwärmer
Gut
anlasser
Gut
verdrahtung
Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
6
0
0
leitungen / gestänge
Gut
oil level
Gut
einsatzbedingung - tandems/zahnräder/lager/ketten
Gut
fahrsteuerhebel
Gut
fahrmotoren
Gut
fahrpumpen
Gut
hydraulik
7
0
0
rastenschalter
Gut
schlauchleitungen
Gut
hubzylinder
Gut
einsatzbedingung - hydraulik
Gut
pumpen und ventile
Gut
tank
Gut
kippzylinder
Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
1
0
0
einsatzbedingung - anbaugeräte / arbeitsgeräte
Gut
schaufel/löffel
9
0
0
bucket / multi purpose cylinder
Gut
schaufel-/löffelunterseite
Gut
schaufel-/löffelgestänge
Gut
schaufel-/löffelseiten
Gut
schneidmesser
Gut
laderrahmen
Gut
laderbolzen und -buchsen
Gut
schnellwechsler
Gut
zähne / zahnhalter
Gut
reifen
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - REIFEN
100%
Anmerkungen - REIFEN
4 new tires
allgemeiner zustand
3
0
0
logged / active codes
Nein
maschine startet und ist betriebsfähig
Ja
reifen befüllt und fahrfähig
Ja
visible oil leaks
Nein
body
Gut
frame
Gut
general
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT 246D3 - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.