Schnellsuche

CAT 242D C3H2

CAT 242D C3H2

Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 242D C3H2
Fabick CAT
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.DZT02580
GerätenummerDZT02580
Katalognummer10085616
Baujahr2016
Std750 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSchofield, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.48.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Product LinkProduct Link
BeleuchtungLighting
ROPS - GekapseltROPS - Enclosed
Extrem schwefelarmer DieselkraftstoffUltra Low Sulfur Diesel Fuel
VorsteuerungPilot Control
Kombinierte Hydraulik - ZweiwegCombined Hydraulics - Two Way
SchaufelBucket
Funkgerät - BluetoothRadio - Bluetooth
SelbstnivellierungSelf Leveling
Schnellwechslertyp - HydraulikCoupler Type - Hydraulic
Heizung/EntfrosterHeater / Defroster
2 Fahrgeschwindigkeiten2 Speed Travel
Zusatzhydraulikstrom - Standard-FlowAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Zusatzhydraulikdruck - MitteldruckAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Zusätzliche Informationen242D SSL TIER 4 FINAL HRC
BATTERY, HEAVY DUTY, DISC
BUCKET-GP, BOCE 72 IN.
CARRIAGE, 46 IN.
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
ENGINE,TIER4 INTERIM COMPLIANT
FAN, COOLING, DEMAND
FORK, PALLET 1.5 IN. X 4 IN. X 4
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PROPORTIONAL, WT
INSTRUCTIONS, ANSI, NACD
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
SEAT BELT, 2 IN.
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TIRES, 12X16.5 10PR CAT
TWO SPEED
VIRNIG ANGLE BROOM, 84 IN. W/HYD
VIRNIG S/N:
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1400
  • Nein
  • Overall good appearance
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1500
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
800
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
600
  • Nein
  • Overall good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Ja
  • Nein
  • Overall good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
700
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
600
  • Nein
  • Overall good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
700
  • 73”
  • Overall good condition
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
reifen
  • Nein
  • Nein
  • 100%
  • New tires
  • 12-16.5
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Overall good condition
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage