CAT 236D - Kompaktlader - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

CAT 236D

CAT 236D

Baujahr
2021
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

NMC
Norfolk, NE
+1 4025168797
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 236D
NMC CAT - Council Bluffs
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.KXL01311
GerätenummerEQN210383
Katalognummer10162548
Baujahr2021
Std3.935 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNorfolk, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.24.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
BeleuchtungLighting
ROPS - ÖffnenROPS - Open
Zusatzhydraulikstrom - Standard-FlowAuxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Zusätzliche Informationen236D3 SKID STEER LOADER
BATTERY, HEAVY DUTY, 850 CCA
CANOPY PACKAGE, PRO
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
FAN, COOLING, DEMAND
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H1)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
POWERTRAIN, ONE SPEED
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
QUICK COUPLER, MANUAL
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
SEAT BELT, 3"
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIRES, 12/16.5 CAT 10PR
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
820
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenScratched and scuffed
  • AngemessenSmall dent on grill
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
900
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
810
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDusty
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
700
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • GutRed
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
700
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
610
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBoth leak
schaufel/löffel
610
  • 66"
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSome play present
  • Gut
reifen
  • 0%
  • 12-16.5
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneCamso0%
Links hintenCamso0%
Rechts vorneCamso0%
Rechts hintenCamso0%
allgemeiner zustand
300
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage