Bobcat S750

Bobcat S750

Preis
18.500 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeBobcat S750
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.ATD12772
GerätenummerCON0776
KatalognummerCU4490329
Baujahr2013
Std2968 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSacramento, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.$ 18.500
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
BeleuchtungLIGHTING
OROPSOROPS
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
HYDRAULIK MIT HOHEM VOLUMENSTROMHIGH FLOW HYDRAULICS
2-GANG-BEWEGUNG2 SPEED TRAVEL
SELBSTEBNUNGSELF LEVELING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Zusätzliche InformationenINCLUDES 1 MULTIPURPOSE BUCKET
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenOriginal 2” seat belt. 2013 outdated.
  • Gut
  • Gut
  • JaNon op.
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
motor
  • AngemessenDusty.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • NeinEPA label Not visible.
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Last service noted 2816 hours 8-30-18 current hours 2968
  • Ok
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenRear work lights non op.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft side bucket tilt cylinder leaking at rod seal.
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Included 1 Mulipurpose Bucket
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Machine runs and operates good all functions performed normally with exceptions of minor repairs noted machine is in overall good condition.
reifen
  • All tires percent remaining are estimated.
  • 12-15-5
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneSuper Dawg wide wall2360NeinNeinNein
Links hintenSuper Dawg wide wall1740NeinNeinNein
Rechts vorneSuper Dawg wide wall2360NeinNeinNein
Rechts hintenSuper Dawg wide wall2160NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
HOLT OF CALIFORNIASiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Mike Dutro
Telefon:+1 916 899 8960
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch