Bobcat S650_BB

Bobcat S650_BB

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2015
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeBobcat S650_BB
ProduktgruppeKompaktlader
Serien Nr.ALM414379
GerätenummerEQN118017
KatalognummerCU4567079
Baujahr2015
Std2258 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortGering, NE
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
Zusätzliche Informationen68" GP BUCKET S/N 6731418
BACK UP ALARM
BOBCAT SKID STEER LOADERS
HANDFOOT CONTROLS
HEAT AND AIR SUSPENSION SEAT
STANDARD FLOW AUX HYD.
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • tandems/zahnräder/lager/ketten
  • schaufel/löffel
  • reifen
allgemeines erscheinungsbild
  • JaThe engine compartment is filled with debris. The exterior of the machine is dirty
  • NeinNo samples taken at this time
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNo visible defects are present
  • AngemessenA fair amount scratches and scuffs are present
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenThe front step is bent out of condition
sicherheitsvorkehrungen
  • JaROPS certificate - ISO: 3471-2008 / FOPS certificate - ISO: 3449-2005 Level 1
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Ja
  • NeinNo manual with the machine
  • NeinNo manual with the machine
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutThe seat belt was manufactured in April 2015
  • Gut
  • Gut
motor
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Purple, Bobcat PG
  • Normal
  • Normal
  • AngemessenNormal use
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
  • Nein
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenThe right tail light lens is broke. The tail lights and left front work lamp is inoperable
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Nein
  • The hydraulic bucket coupling cylinder has been removed and the hoses are hanging loose
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • AngemessenThe lower loader frame and tilt cylinders have a fairly significant amount of wear present
  • AngemessenThe hydraulic coupling cylinder is missing. The pin bores are worn loose
reifen
Hersteller/Seriennr. Profiltiefe in 1/32" % verbleibende Lebensdauer Runderneuert Einschnitte/Ausbrüche im Profil Einschnitte auf Flanke
Links vorneTitan HD 2000 II833NeinNeinNein
Links hintenTitan HD 2000 II833NeinNeinNein
Rechts vorneTitan HD 2000 II833NeinNeinNein
Rechts hintenTitan HD 2000 II833NeinNeinNein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch