Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
kettenlader
John Deere
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
John Deere 333G
2016
3227 Hours
FABICK CAT
Marke
John Deere 333G
Produktgruppe
kettenlader
Serien Nr.
1T0333GMCGF303271
Gerätenummer
303271
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
John Deere 333G
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
kettenlader
John Deere
John Deere 333G
Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von John Deere 333G
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
48.000
FABICK CAT
Eau Claire, WI
+1 636 384 4021
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
John Deere 333G
Fabick CAT
Produktgruppe
kettenlader
Serien Nr.
1T0333GMCGF303271
Gerätenummer
303271
Katalognummer
10136382
Baujahr
2016
Std
3.227 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Eau Claire, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
48.000
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Klimaanlage
Air Conditioner
Beleuchtung
Lighting
ROPS - Gekapselt
ROPS - Enclosed
Extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Vorsteuerung
Pilot Control
Funkgerät - AM/FM-Radio
Radio - AM FM Radio
Kombinierte Hydraulik - Zweiweg
Combined Hydraulics - Two Way
Schaufel
Bucket
Schnellwechslertyp - Elektrisch
Coupler Type - Electric
Heizung/Entfroster
Heater / Defroster
2 Fahrgeschwindigkeiten
2 Speed Travel
Zusatzhydraulikstrom - Standard-Flow
Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Zusatzhydraulikdruck - Mitteldruck
Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
12
2
0
reinigung erforderlich
Nein
anmerkungen - allgemeines erscheinungsbild
Overall fair appearance
bumper
Gut
cab or canopy
Gut
counterweight
Gut
crankcase guard / battery box
Gut
eng. enclose hood / stack
Angemessen
Lower rear Finn’s are bent
fiberglass
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Gut
main frame welds
Gut
paint
Angemessen
plastic
Gut
radiator grill & shroud
Gut
sheet metal
Gut
steps / ladder
Gut
sicherheitsvorkehrungen
2
0
0
überrollschutz
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
anmerkungen - sicherheitsvorkehrungen
Overall good condition
horn
Gut
parking brake
Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
6
4
2
rückfahr-warnhupe
Ja
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Nein
aktuelles ersatzteil-handbuch
Nein
aktuelles sicherheitshandbuch
Nein
überrollschutz-zertifikatschild
Ja
anmerkungen - anzeigen, fahrerkabine, konsole
Overall fair condition
air conditioner
To cold & fan don’t blow air
door latches
Angemessen
Door is latched in pictures
ems panel / warnings
Gut
floor boards
Gut
gauges
Gut
glass/mirrors
Angemessen
Front window is scratched
heater
Schlecht
Fan doesn’t blow any air
hydraulic controls
Angemessen
Work fine but handles are sticky to hold on to
meter
Gut
seat belt
Gut
seat cushion / arm rest
Gut
switches
Angemessen
Door open safety doesn’t always work, Wiper motor is disconnected & arm missing Heater fan doesn’t work
windshield wipers
Schlecht
Arm missing & not plugged in
motor
2
6
0
durchblasen
Nein
kompressor in kühler
Nein
flüssigkeitsstand ok?
Ja
klopfen
Nein
öllecks
Nein
wasser in öl
Nein
frostschutzmittelfarbe
Red
anmerkungen - motor
Overall fair condition
öldruck (h/n/normal)
Normal
rauch (s/d/h/w)
None
air cleaners
Gut
belts / pulleys
Angemessen
engine supports
Angemessen
exhaust / muffler
Gut
fuel injection system
Angemessen
governor
Angemessen
overall operating condition - engine
Angemessen
Seems to run rough
turbocharger / blower
Angemessen
kühlsystem
5
1
0
Nein
anmerkungen - kühlsystem
Overall fair-good condition
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive
Gut
hoses
Angemessen
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
6
0
0
Nein
anmerkungen - elektrisches system, anlass- und ladesystem
Overall good condition
alternator
Gut
batteries / cables
Gut
lighting
Gut
pre-heater
Gut
starter
Gut
wiring
Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
0
8
0
drehstäbe vorne
Angemessen
leitungen / gestänge
Angemessen
einsatzbedingung
Angemessen
drehstäbe hinten
Angemessen
drehstäbe
Angemessen
fahrsteuerhebel
Angemessen
fahrmotoren
Angemessen
fahrpumpen
Angemessen
hydraulik
6
0
0
undichtigkeiten - hydraulik
Nein
anmerkungen - hydraulik
Overall good condition
hoses / lines
Gut
lift cylinders
Gut
overall operating condition - hydraulics
Gut
pump & valves
Gut
tank
Gut
tilt cylinder
Gut
schaufel/löffel
0
7
0
schaufel-fassungsvermögen
84”
anmerkungen - schaufel/löffel
Overall fair condition Some play in p&b and coupler to bucket
bucket bottom
Angemessen
bucket linkage
Angemessen
bucket sides
Angemessen
cutting edges
Angemessen
loader frame
Angemessen
loader pins & bushings
Angemessen
quick coupler
Angemessen
laufwerk
4
1
0
Bedingung
Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Notes
Overall fair-good condition
Anmerkungen - LAUFWERK
Adjustment should be checked
Prozentsatz abgenutzt
50%
Ketten- / Riemendicke
1 7/8” at outside edge
Ketten- / Riemenbreite
17.75”
Idlers
Gut
Roller
Gut
Roller Frame
Gut
Sprocket
Gut
Track / Belt Condition
Angemessen
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
kommentar 1
Overall fair condition
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.