Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
kettenlader
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT 299D3_XPS
2022
2345 Hours
HOLT CAT
Marke
CAT 299D3_XPS
Produktgruppe
kettenlader
Serien Nr.
DY908036
Gerätenummer
CES002661
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT 299D3_XPS
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
kettenlader
CAT
CAT 299D3_XPS
Baujahr
2022
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT 299D3_XPS
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
55.000
HOLT CAT
Blue Ridge, TX
+1 7262167607
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT 299D3_XPS
HOLT CAT
Produktgruppe
kettenlader
Serien Nr.
DY908036
Gerätenummer
CES002661
Katalognummer
10155850
Baujahr
2022
Std
2.345 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Blue Ridge, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
55.000
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Emissionsstufe
Emissions Level
Klimaanlage
Air Conditioner
ROPS - Gekapselt
ROPS - Enclosed
Funkgerät - AM/FM-Radio
Radio - AM FM Radio
Schaufel
Bucket
Selbstnivellierung
Self Leveling
2 Fahrgeschwindigkeiten
2 Speed Travel
Zusatzhydraulikstrom - High-Flow
Auxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Zusätzliche Informationen
Online Owner's Manual
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
9
4
0
reinigung erforderlich
Ja
bumper
Gut
cab or canopy
Gut
crankcase guard / battery box
Gut
decals
Angemessen
WEAR
eng. enclose hood / stack
Gut
fenders
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Gut
main frame welds
Gut
paint
Angemessen
ROUGH PAINT AREAS
radiator grill & shroud
Angemessen
BENT
sheet metal
Gut
steps / ladder
Angemessen
BENT
sicherheitsvorkehrungen
4
2
0
parking brake functioning
Ja
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
back up alarm
Angemessen
INOP
camera(s)
Gut
OPERATIONAL
horn
Gut
OPERATIONAL
rops
Gut
seat belt / date
Gut
secondary exit
Angemessen
SEAL IS COMING OUT
anzeigen, fahrerkabine, konsole
15
4
2
diesel exhaust fluid (def) level - gauges, operator station, console
85
fuel level - operator station
50
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Ja
aktuelles ersatzteil-handbuch
Nein
aktuelles sicherheitshandbuch
Ja
air conditioner
Angemessen
A/C DOESNT BLOW COLD AIR. BLOWER MOTOR IS VERY LOUD.
armrests
Gut
cab filter / heat vent louvres
Angemessen
BROKEN LOUVERS
dash console
Gut
door latches / hinges / seals
Schlecht
MISSING CAB DOOR ASSEMBLY
floor boards / mats
Gut
gauges
Gut
OPERATIONAL
headliner
Gut
heater / defroster
Gut
hour meter - gauges, operation station, console
Gut
OPERATIONAL
hydraulic controls
Gut
interior lights
Gut
OPERATIONAL
interior plastic / fabric
Angemessen
BROKEN FUSE PANEL COVER
mirrors
Gut
monitoring display
Gut
OPERATIONAL
pans/guards
Gut
radio
Gut
seat cushions / suspension / type
Gut
switches
Gut
OPERATIONAL
windows
Angemessen
MISSING WINDOW LATCHES. BENT WINDOW FRAME
windshield wipers
Schlecht
MISSING WIPER MOTOR ASSEMBLY
motor
8
0
1
apparent other engine damage
Nein
Nein
klopfen
Nein
öllecks
Ja
SOME OIL SEEPING AROUND
service needed
Ja
DUE FOR MANY SERVICES
wasser in öl
Nein
anmerkungen - motor
ENGINE STARTS. WHEN MOVING, ACTIVE CODE COMES ON AND MACHINE LOOSES POWER.
smoke color (b/d/l/w)
OK
belts / pulleys - engine
Gut
engine oil level / condition
Gut
engine supports / mounts
Gut
exhaust / muffler / stack
Gut
fuel injection system
Gut
governor
Gut
intake / air filters
Gut
operating condition - engine
Schlecht
ACTIVE CODE. ENGINE LOOSES POWER
turbocharger / blower
Gut
kühlsystem
9
0
0
coolant leaks
Nein
folded core radiator
Nein
Nein
Nein
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Gut
ORANGE / OK
belts / pulleys - cooling system
Gut
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive / type
Gut
fan shrouds / guards
Gut
hoses / tubes
Gut
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
3
2
0
drehstromgenerator
Gut
OPERATIONAL
batteries / cables / master disconnect
Gut
beleuchtung
Angemessen
MISSING RIGHT FRONT WORK LIGHT,. SERVICE BRAKE LIGHTS INOP- LEFT COVER IS BROKEN
anlasser
Gut
OPERATIONAL
verdrahtung
Angemessen
DAMAGED LIGHT HARNESS
tandems/zahnräder/lager/ketten
8
0
1
drehstäbe vorne
Gut
housings, left
Gut
housings, right
Gut
einsatzbedingung
Schlecht
MACHINE LOOSES POWER. WHEN CODE ISNT ACTIVE MACHINE TRAVELS FORWARD AND IN REVERSE AND OPERATES ON BOTH SPEEDS.
planetaries / differential, left
Gut
planetaries / differential, right
Gut
drehstäbe hinten
Gut
drehstäbe
Gut
fahrsteuerhebel
Gut
hydraulik
4
1
0
undichtigkeiten - hydraulik
Ja
SOME OIL SEEPING UNDER THE CAB AREA.
anmerkungen - hydraulik
IMPLEMENTS OPERATE. SOME OIL SEEPING UNDER THE CAB AREA.
hoses / lines
Gut
overall operating condition - hydraulics
Gut
pump & valves
Gut
tank
Gut
tilt cylinder
Angemessen
SOME WEAR ON P/B
schaufel/löffel
5
1
1
schaufel-fassungsvermögen
78
anmerkungen - schaufel/löffel
DENTS ON TOP
bucket bottom
Gut
bucket linkage
Schlecht
RIGHT SIDE P/B ARE WORN OUT EXCESSIVELY. PIN IS BAD AND PIN EAR IS BROKEN.
bucket sides
Gut
cutting edges
Gut
loader frame
Gut
loader pins & bushings
Gut
quick coupler
Angemessen
TOP STEP/ GUARD IS BROKEN
laufwerk
4
0
0
Bedingung
Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Track / Belt Tread Thickness
55mm
Ketten- / Riemenbreite
17
Idlers
Gut
Roller
Gut
Roller Frame
Gut
Sprocket
Gut
Track / Belt Condition
FairDEEP CUTS AND BIG CHUNKS MISSING.
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
kommentar 1
MACHINE COMES WITH SAFETY AND OMM. I WASNT ABLE TO OPERATE MACHINE PROPERLY.
kommentar 2
ENGINE STARTS. WHEN MOVING, ACTIVE CODE COMES ON AND MACHINE LOOSES POWER.
kommentar 3
MACHINE LOOSES POWER. WHEN CODE ISNT ACTIVE MACHINE TRAVELS FORWARD AND IN REVERSE AND OPERATES ON BOTH SPEEDS.
kommentar 4
IMPLEMENTS OPERATE OK. SOME OIL SEEPING UNDER THE CAB AREA.
kommentar 5
MACHINE STEERS AND COUNTER STEERS. I DIDNT OPERATE MACHINE FOR LONG AS MACHINE LOOSES POWER AND DIES DURRING OPERATION.
allgemeiner zustand
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Ja
ENGINE ACTIVE CODE- COMES ON DURING OPERATION.
maschine startet und ist betriebsfähig
Ja
visible oil leaks
Ja
SOME OIL SEEPING AROUND
notes - general condition
REAR ACCESS DOOR SCREEN IS BENT. SMALL DENTS ON SHEET METAL
body
Gut
frame
Gut
general
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT 299D3_XPS - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.