Schnellsuche

CAT 299D2

CAT 299D2

Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

PETERSON TRACTOR CO
Redding, CA
+1 8448259200
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 299D2
Peterson Tractor Co.
Produktgruppekettenlader
Serien Nr.FD203773
GerätenummerUM09009
Katalognummer10142894
Baujahr2018
Std4.645 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRedding, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.auf Anfrage
Preis mit MwSt.auf Anfrage
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen279-5377 BUCKET-GP, BOCE 78"
BATTERY, 850 CCA, HEAVY DUTY
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD
EIN #KH5C59
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 3 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H3)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
RETURN TO DIG/WRKTL POSITIONER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1)
RUBBER BELT, 2 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 3"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7IN)BLCK
YOUR 78" NW03648 A417CBK20551
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage