Schnellsuche

CAT 289D3

CAT 289D3

Baujahr
2023
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

NMC
Lincoln, NE
+1 402 891 7756
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCAT 289D3
NMC CAT - Council Bluffs
Produktgruppekettenlader
Serien Nr.JX914679
GerätenummerEQN203592
Katalognummer10127400
Baujahr2023
Std177 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLincoln, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.84.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KlimaanlageAir Conditioner
Product LinkProduct Link
BeleuchtungLighting
Funkgerät - AM/FM-RadioRadio - AM FM Radio
DiebstahlsicherungAnti-theft System
SelbstnivellierungSelf Leveling
Schnellwechslertyp - HydraulikCoupler Type - Hydraulic
Heizung/EntfrosterHeater / Defroster
2 Fahrgeschwindigkeiten2 Speed Travel
ZusatzhydraulikstromAuxiliary Hydraulics Flow
Zusätzliche Informationen289D3 COMPACT TRACK LOADER
BATTERY, EXTRA HEAVY DUTY
CAB PACKAGE, ULTRA
CERTIFICATION ARR, P65
CONTROL, ISO, PROP, WT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
FAN, COOLING, DEMAND
FILM, SELF LEVEL, ANSI
FILM,TWO SPEED W/HIGH FLOW XPS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, PERFORMANCE, (H3)
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
REAR LIGHTS
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 2 SPD, TF IDLERS
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STANDARD RADIO(12V),BLUETOOTH
TRACK,RUBBER,450MM(17.7 IN)BAR
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutLight scratches
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1500
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
motor
510
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDusty
kühlsystem
500
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
800
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
700
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
400
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
allgemeiner zustand
  • Nein
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage