Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
kettenlader
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT 239D
2018
1700 Hours
MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Marke
CAT 239D
Produktgruppe
kettenlader
Serien Nr.
BL902678
Gerätenummer
BL902678
Sie haben eine ungültige E-Mail-Adresse eingegeben.
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Yes, Ja, ich möchte künftig E-Mail-Marketingmitteilungen (z. B. neue Produktbeschreibungen, Aktionen) von Caterpillar (Caterpillar Inc., seinen weltweiten verbundenen Unternehmen und Tochterunternehmen) erhalten. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Ungeachtet dessen, ob Sie sich für den Erhalt von Marketinginformationen entscheiden oder nicht, erhalten Sie weiterhin Benachrichtigungen zu Services und Kontotransaktionen. Nähere Informationen zu den Datenschutzpraktiken von Caterpillar sowie den Rechten, über die Sie verfügen, finden Sie in unserer globalen Datenschutzerklärung.
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT 239D
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Lader
kettenlader
CAT
CAT 239D
Baujahr
2018
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT 239D
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
33.150
MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Westfield, IN
+1 3175452151
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT 239D
MacAllister Machinery
Produktgruppe
kettenlader
Serien Nr.
BL902678
Gerätenummer
BL902678
Katalognummer
10122188
Baujahr
2018
Std
1.700 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Westfield, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
33.150
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Beleuchtung
Lighting
Extrem schwefelarmer Dieselkraftstoff
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Vorsteuerung
Pilot Control
ROPS - Öffnen
ROPS - Open
Schaufel
Bucket
Selbstnivellierung
Self Leveling
Zusatzhydraulikstrom - Standard-Flow
Auxiliary Hydraulics Flow - Standard Flow
Schnellwechslertyp - Mechanische
Coupler Type - Mechanical
Zusätzliche Informationen
Online Owner's Manual
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
6
4
0
reinigung erforderlich
Ja
cab or canopy
Angemessen
Canopy lip is bent.
crankcase guard / battery box
Gut
eng. enclose hood / stack
Gut
fenders
Gut
fuel tank
Gut
grab irons
Angemessen
Left side cab grab iron is bent.
main frame welds
Gut
paint
Gut
radiator grill & shroud
Angemessen
Door grill is dented.
steps / ladder
Angemessen
Cab step is bent.
sicherheitsvorkehrungen
2
0
0
überrollschutz
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
horn
Gut
parking brake
Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
8
2
1
rückfahr-warnhupe
Ja
überrollschutz-zertifikatschild
Ja
dash console
Gut
ems panel / warnings
Gut
floor boards
Gut
gauges
Gut
glass/mirrors
Gut
hydraulic controls
Angemessen
Have some wear.
interior lights
Gut
meter
Gut
seat belt
Schlecht
Expired.
seat cushion / arm rest
Angemessen
Seat cushion is torn.
switches
Gut
motor
7
1
0
durchblasen
Nein
kompressor in kühler
Nein
flüssigkeitsstand ok?
Ja
klopfen
Nein
öllecks
Nein
wasser in öl
Nein
frostschutzmittelfarbe
Red
air cleaners
Angemessen
Outer filter is dirty.
belts / pulleys
Gut
engine supports
Gut
exhaust / muffler
Gut
fuel injection system
Gut
governor
Gut
overall operating condition - engine
Gut
turbocharger / blower
Gut
kühlsystem
6
0
0
Nein
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive
Gut
hoses
Gut
radiator
Gut
water pump
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
5
0
0
drehstromgenerator
Gut
batterien / kabel
Gut
beleuchtung
Gut
anlasser
Gut
verdrahtung
Gut
tandems/zahnräder/lager/ketten
5
1
0
leitungen / gestänge
Gut
einsatzbedingung
Gut
drehstäbe
Angemessen
Axle bushings have some play.
fahrsteuerhebel
Gut
fahrmotoren
Gut
fahrpumpen
Gut
hydraulik
6
0
0
undichtigkeiten - hydraulik
Nein
hoses / lines
Gut
lift cylinders
Gut
overall operating condition - hydraulics
Gut
pump & valves
Gut
tank
Gut
tilt cylinder
Gut
schaufel/löffel
3
1
0
schaufel-/löffelgestänge
Angemessen
Linkage pins have some play.
schaufel-/löffelseiten
Gut
laderrahmen
Gut
laderbolzen und -buchsen
Gut
laufwerk
5
0
0
Bedingung
Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Ketten- / Riemendicke
Track belts both measure 28/32nds. 10% worn
Idlers
Gut
Roller
Gut
Roller Frame
Gut
Sprocket
Gut
Track / Belt Condition
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT 239D - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.