Genie Z80/60D4W - Gelenkteleskoparbeitsbühnen - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Genie Z80/60D4W

Genie Z80/60D4W

Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Wichita, KS
+316 943 4211
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeGenie Z80/60D4W
Foley Equipment Company
ProduktgruppeGelenkteleskoparbeitsbühnen
Serien Nr.Z80H-6687
Gerätenummer7AR9328
Katalognummer2585082
Baujahr2017
Std2.598 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWICHITA, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.59.700 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE
ENGINE AIR FILTER: 62420GT
ENGINE OIL: 94762GT
PRIMARY FUEL: R12P PARKER
SECONDARY FUEL: 26560017 PERKINS
HYDRAULIC: 1268229GT X1 / 60857GT X2
P550388 X1 / DONALDSON RETURN TO TANK FILTER

12VDC AUXILIARY POWER UNIT
360 DEG CONTINUOUS ROTATION
58 HP PERKINS, T4F, TURBO DIESEL
6' JIB
AC POWER TO PLATFORM
ACTIVE OSCILLATING AXLES - 4WD
ALARM PACKAGE
DESCENT & TILT ALARM
RT FOAM FILL (WATER BASE) TIRES
SELF LEVELING PLATFORM
WELDER READY PACKAGE
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage