Genie S125 G84 - Gelenkteleskoparbeitsbühnen - Bau-Und Bergbauausrüstung - CATERPILLAR WORLDWIDE
Schnellsuche

Genie S125 G84

Genie S125 G84

Baujahr
2016
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

BOYD CAT COMPANY
Nitro, WV
+1 309 494 4357
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeGenie S125 G84
Boyd Cat Company
ProduktgruppeGelenkteleskoparbeitsbühnen
Serien Nr.S12516D-1352
GerätenummerEQ00112959
Katalognummer10180515
Baujahr2016
Std1.730 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNitro, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.57.170 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche Informationen(STOWED): 121"H X 98"W X 479"L
**WELDER READY 12.5KW AC GENERATOR
5W-40 SYNTHETIC OIL, 110V BATTERY BLANKET
8 FT FRONT ENTRY PLATFORM
ALARM PACKAGE (INCLUDES FLASHING
BEACON, DESCENT & TRAVEL ALARM
DIMENSIONS (STOWED) 46'9"L x 8'1"W x 10'1"H
ENGINE: T4F DEUTZ DIESEL 74HP MODEL TD2.9L4 TURBO WATER COOLED
EXTENDABLE AXLES
FOAM FILLED TIRES: 445/65 D22.5
FUEL TANK CAPACITY: 40 GAL
GENIE S125 (W/ 5FT JIB)
GROUND CLEARANCE: 1'5"
HYD TANKS CAPACITY: 55 GAL
LIFT CAPACITY: 500 LBS
MAX HORIZONTAL REACH: 80 FT
OPT: 4-WHEEL DRIVE / 4- WHEEL STEER
OPT: COLD WEATHER KIT: OIL PAN/ HYD TANKS/ BATTERY HEATERS,
PLATFORM HEIGHT: 125 FT
S125 G84
WEIGHT: 44,640 LBS
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.