Schnellsuche

John Deere 850K

John Deere 850K

Preis
83.000 $
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 612 246 7500
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeJohn Deere 850K
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.1T0850KXJCE229848
GerätenummerEQ0096400
Katalognummer10057921
Baujahr2012
Std10.054 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortShakopee, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.83.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZAUFBAUEROPS
BELEUCHTUNGLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM/FM-RADIOAM FM RADIO
EPA-AUFKLEBEREPA LABEL
MOTORRAUMVERKLEIDUNGENENGINE ENCLOSURES
SCHILD, PATBLADE, PAT
LENKUNG, JOYSTICK-STEER, JOYSTICK
Zusätzliche InformationenAIR SUSPENSION SEAT
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1510
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFront doors for engine compartment have some dents but are still functional
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNew 5-23
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1502
  • Ja
  • GutTo cold to test
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtRadio is inop
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtLeft door wiper is not working. Front and rear spray does not work.
motor
810
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • JaLeak around oil pan area. Bottom of engine is covered in oil buildup.
  • Nein
  • Normal
  • None
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • GutUnsure if ash service has ever been performed. No codes for DPF
  • Gut
  • Gut
  • GutNo dates on any filters. Monitor says it has been 237hr since last pm
  • Gut
  • Gut
emissions
010
  • Nein
  • AngemessenUnknown. There is no codes for DPF
kühlsystem
800
  • JaCoolant was low and engine smells like coolant when running. Could not find any leaks.
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
700
  • Ja
  • JaMachine has Hydrostatic transmission and is leaking oil and coming out of belly pan area.
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutTransmission oil and filter is at 1737hr since last pm
lenkung
700
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
200
  • Gut
  • Gut
hydraulik
503
  • Ja
  • SchlechtBoth cylinders are leaking
  • Gut
  • SchlechtMultiple hoses under cab are leaking.
  • Gut
  • SchlechtValve bank or hose under cab shows signs of oil leak.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schild
530
  • Blade feels pretty tight for hours angle and tilt cylinder pins are tight.
  • Gut
  • AngemessenNeed to recheck with two people. Does not feel to sloppy from the cab. Possibly minor play.
  • GutEdges have about 35% life left before needing to be flipped
  • Gut
  • AngemessenTilt cylinder has 1/4” of play. Looks like pin is moving in pin bore.
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCenter ball has 1/4” of play and could be adjust.
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
QuertraverseEqualizer bar pins have a lot of play track frames have camber. Possible wore into the pin bores and may need machining
Guiding Guard - LeftPoorEqualizer bar pins have a lot of play track frames have camber.
Track Frame - LeftPoorEqualizer bar pins have a lot of play track frames have camber.
Carrier Rollers Front181mm181mm3030
Carrier Rollers Rear178mm181mm4530
Idlers Front27mm27mm6060
Links129mm129mm
Pins & Bushings (External)65mm65mm7070
SegmentsFair, matches reset of undercarriageFair, matches reset of undercarriage
Track Roller 1207mm average207mm average
Track Shoe Grouser Height50mm50mm4040
seitenantriebe
112
  • Ja
  • SchlechtFinal drives are both leaking.
  • SchlechtFinal drives are both leaking.
  • Gut
  • AngemessenA little low on oil
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage