Schnellsuche

Caterpillar D6K2 LGP W

Caterpillar D6K2 LGP W

Preis
187.500 $
Baujahr
2013
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

ALTORFER INDUSTRIES
Cedar Rapids, IA
+1 319 531 0379
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6K2 LGP W
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.RST00473
GerätenummerUN00225
Katalognummer10001026
Baujahr2013
Std3.910 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCEDAR RAPIDS, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.187.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZAUFBAUEROPS
BELEUCHTUNGLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA-AUFKLEBEREPA LABEL
MOTORRAUMVERKLEIDUNGENENGINE ENCLOSURES
WINDEWINCH
HYDRAULIKSTEUERUNGHYD CONTROL
SCHILD, PATBLADE, PAT
SCHILD, SBLADE, S
LENKUNG, JOYSTICK-STEER, JOYSTICK
SIEBESCREENS
Zusätzliche InformationenPictures and inspection as of 3-23-23 with 3,912 hrs.

AIR SUSPENSION SEAT
ACCUGRADE READY
LGP
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1160
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenpaint coming off and rusting around the base of the cab.
  • Angemessenscratched and scuffed, faded to.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenrusting pretty bad over the condenser and fans.
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenflaking off in spots and faded.
  • Angemessenlouvers are bent and dented on the left side.
  • Gut
  • Angemessensome rust forming around some of the metal.
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
400
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutJul-13
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1330
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenplastic broken on right arm rest.
  • GutAir
  • Angemessenlabels on toggle switches worn off
  • Angemessen
motor
800
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • GutElc
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
800
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHyd
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
700
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1100
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
300
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
200
  • Gut
  • Gut
hydraulik
820
  • Nein
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schild
630
  • Gut
  • Angemessenthere is some movement in both bearings.
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenthey are getting a little worn.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenthere is some movement in the ball.
aufreisser / greifer / winde
800
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
400
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
QuertraverseAll 3 bores and bearings getting loose
Guiding Guard - LeftGut
Guiding Guard - RightGut
Track Frame - LeftGut
Track Frame - RightGut
Bushings0.390.392424
Carrier Rollers 16.36.262832
Carrier Rollers 26.36.61282
Idlers Front1.651.543052
Links114040
Shoe Width29.929.9
Sprocket Segments8.038.033535
Track Shoes1.992.036158
seitenantriebe
400
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Machine inspected on 3-23-23 at 3,912 hrs.
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage