Schnellsuche

Caterpillar D6-20XEVPT

Caterpillar D6-20XEVPT

Preis
418.500 $
Baujahr
2019
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

ALTORFER INC.
East Dundee, IL
+1 319 531 0379
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6-20XEVPT
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.LNC00316
GerätenummerUS00144
Katalognummer4880717
Baujahr2019
Std5.610 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortEast Dundee, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.418.500 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZAUFBAUEROPS
BELEUCHTUNGLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM/FM-RADIOAM FM RADIO
EPA-AUFKLEBEREPA LABEL
MOTORRAUMVERKLEIDUNGENENGINE ENCLOSURES
SCHILD, PATBLADE, PAT
SCHILD, SBLADE, S
DIFF.-LENKUNGDIFF STEER
Zusätzliche InformationenInspection from 11-16-21 at 3,860 hours. Photos updated at 4,324 hours.

AIR SUSPENSION SEAT
ACCUGRADE READY
LGP
BLUETOOTH RADIO
TRIMBLE EARTHWORKS 3D INTEGRATED
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1910
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutmar-19
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1700
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutCat
  • Gut
  • GutAir
  • Gut
  • Gut
motor
800
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
200
  • Nein
  • Gut
  • Gut
kühlsystem
800
  • Nein
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHyd
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
600
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
1100
  • Nein
  • Nein
  • Electric drive
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
500
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
200
  • Gut
  • Gut
hydraulik
910
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenthe mounts do have a little movement.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schild
720
  • Gut
  • Angemessenthere is a little movement in the bearings.
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenthe pins do have just a little wear.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Anmerkungen - LAUFWERKNEW UNDERCARRIAGE INSTALLED AT 3,952 HOURS
seitenantriebe
400
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage