Schnellsuche

Caterpillar D5K2LGP

Caterpillar D5K2LGP

Preis
124.000
Baujahr
2017
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Lafayette, IN
+1 3175452151
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar D5K2LGP
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.KY202892
GerätenummerKY202892
Katalognummer10052079
Baujahr2017
Std2.276 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLafayette, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.124.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZAUFBAUEROPS
BELEUCHTUNGLIGHTING
AM/FM-RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
ZUGVORRICHTUNGDRAWBAR
SCHILD, PATBLADE, PAT
Zusätzliche InformationenAIR SUSPENSION SEAT
ACCUGRADE READY
LGP
BLUETOOTH RADIO
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
1020
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenScratches and scuffs throughout.
  • Gut
  • AngemessenDamage on RH rear corner and to condenser enclosure.
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
401
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtReplacing seat belt in shop
anzeigen, fahrerkabine, konsole
1310
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenReplacing LH door wiper blade and glass is scratched.
motor
800
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • JaTroubleshooting oil leaking into belly pan
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
emissions
100
  • Gut
kühlsystem
600
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
310
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenReplacing work light
getriebe
600
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
lenkung
100
  • Gut
bremse
200
  • Gut
  • Gut
hydraulik
810
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenTank is overfilled.
  • Gut
schild
510
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPutting in shims
laufwerk
400
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Replacing LH center roller guard
Guiding Guard - LeftGut
Guiding Guard - RightGut
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Carrier Rollers Front1461475856
Idlers Front20.5205648
Links9494.55144
Pins & Bushings (External)54547272
SegmentsSharpSharp
Track Roller 117.5175550
Track Roller 217165040
Track Roller 316Guarded40
Track Roller 415153030
Track Roller 515163040
Track Roller 61617.54055
seitenantriebe
400
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage