Schnellsuche

Caterpillar D5-17 XL

Caterpillar D5-17 XL

Preis
409.000
Baujahr
2023
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis Informationen
MarkeCaterpillar D5-17 XL
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.ZDA01162
GerätenummerAA009723
Katalognummer10037267
Baujahr2023
Std219 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSalt Lake City, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.409.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenROLL ON-ROLL OFF
GRAB HANDLES, VPAT
RIPPER CONTROL PACKAGE
CAB, PREMIUM
PROD LINK, PLE683/PLE783 RADIO
RIPPER PKG, STRAIGHT TEETH
TRACK, 24", ES, HDXL
GUARD GUIDING, CENTER, HDXL
REGIONAL PACKAGE AM-N
STANDARD DUTY PACKAGE
LIGHTS, 6, LED, VPAT
COLD WEATHER, 110V, PACKAGE
FINAL DRIVE, 74"
WINDSHIELD WASHER EMPTY
LUBRICANT, STANDARD
AIR FILTER, CAB
CONFIGURATION 17B, VPAT, HRC
AIR CONDITIONING, QUICK DISC
ENGINE COOLANT, -35F
FLOOR, CAB, PREMIUM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
BLADE, VPAT
LANE 2 ORDER
GUARD, BOTTOM, VPAT
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
ARO W/ASSIST
BULLDOZER PACKAGE, VPAT
PRICED 05/11/23 DA
RADIATOR, STANDARD HRC
FUEL TANK, BASIC
HYDRAULIC OIL, STANDARD
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
AIR CLEANER, STANDARD
FAN, STANDARD
PROTECTION, CYLINDER ROD
PREMIUM CORP RADIO (12V)
DOZER CTL, ARO/GRADE, VPAT
UC, HDXL
ENGINE
SEAT, STANDARD
REAR CAMERA
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage