Schnellsuche

Caterpillar D3LGPEW

Caterpillar D3LGPEW

Preis
250.000 $
Baujahr
2020
Betriebsstunden
h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

RING POWER CORP.
6724 33rd Street East, FL
+1 813 671 3700
Rufnummer anzeigen
Basis Informationen
MarkeCaterpillar D3LGPEW
ProduktgruppeBulldozer
Serien Nr.XKY00287
GerätenummerXKY00287
Katalognummer10011761
Baujahr2020
Std2.643 Std. h
LandUSA
Maschinen Standort6724 33rd Street East, USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.250.000 USD
Mwst.Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.-
Einzelheiten
Zusätzliche InformationenSHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
*STARTING AID, ETHER
*GRILL, RADIATOR, HD
*DRAWBAR, STANDARD
*LIGHTS, 6
*SEAT, CLOTH
*SOUND SUPPRESSION, OMISSION
*GUARD GP, REAR OMISSION
*INSTRUCTIONS, ANSI
*FAN, STANDARD
*CAB, ROPS, HEATER & A/C
*HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
PACKING, LAST MILE PROGRAM
*PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
*NO FRONT COUNTERWEIGHT
*AIR CLEANER W/O PRECLEANER
*TENSIONER, EROPS, AC
*GUARD, BELLY
*D3 12A LGP TRACTOR CFG31
*ENGINE, CAT C3.6
*CONTROL, PITCH
*GRADE W/SA
*BLADE, 126.7", ACCUGRADE
*INSTRUCTIONS, CANADA
*COOLER, STANDARD
*TRACK, 26", MS, ABRASION, LGP
*UNDERCARRIAGE, ABRASION
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Engine Specifications Motor Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Safety Services Sicherheitsdienste Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Power Systems Leistungsysteme Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
New Equipment Neue Geräte Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Financial Services Finanzdienstleistungen Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat Parts Cat®-Ersatzteile Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage