Favoriten
Land
USA
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Grossbritannien
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Sprache
Deutsch
English
Norsk
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Währung
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Gebrauchte Maschinen
Bau-und Bergbau Geräte
Leistungsysteme
Anbaugeräte
Landmaschinen
LKW/Transport
Händler-Lokalisierung
Blog
Vermietung
Favoriten
Produkte entdecken
Online kaufen
Gebrauchte Produkte suchen
Produkte mieten
Meine Ausrüstung managen
Finanzierungslösungen anzeigen
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Planierraupen
Bulldozer
CAT
Schnellsuche
NACHRICHT AN VERKÄUFER
CAT D6KX
2012
9090 Hours
MICHIGAN CAT
Marke
CAT D6KX
Produktgruppe
Bulldozer
Serien Nr.
FBH02434
Gerätenummer
23-POP
Land wählen *
USA
Kanada
Grossbritannien
Südafrika
Australien
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Amerikanisch Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermudainseln
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botswana
Bouvet-Insel
Brasilien
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Christmas-Insel
Cook-Inseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Djibuti
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falkland-Inseln
Färöer-Inseln
Fiji
Finnland
Frankreich
Französisch Guyana
Französisch Polynesien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Guadeloupe (Französisch)
Guam (USA)
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard- und McDonald-Inseln
Honduras
Hongkong
Indien
Indischer Ozean
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Jungferninseln (Britisch)
Jungferninseln (USA)
Kaiman-Inseln
Kambodscha, Königreich
Kamerun
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisische Republik
Kiribati
Kokos-Keeling-Inseln
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Martinique (Französisch)
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar (Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien (Französisch)
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niederländische Antillen
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nördliche Marianen
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairn-Inseln
Polen
Portugal
Réunion (Französisch)
Ruanda
Rumänien
Russland
Saint Barthélemy
Saint Kitts und Nevis Anguilla
Saint Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Salomon-Inseln
Sambia
Samoa
San Marino
Sankt Helena
Santa Lucia
Sao Tome und Principe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakische Republik
Slowenien
Somalia
South Sudan
Spanien
Sri Lanka
St. Vincent und die Grenadinen
Sudan
Südgeorgien und Sandwich-Inseln
Südkorea
Surinam
Svalbard und Jan-Mayen-Inseln
Swaziland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicos-Inseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Vanuatu
Vatikanstadt
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weißrussland
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern
Ich habe Maschinen zum Verkauf
Interessiert an Informationen zur Garantie
Interessiert an einer Finanzierung
Interesse an Customer Value Agreement
Wenn Sie das E-Mail-Marketing abgelehnt haben, kann das Absenden dieses Formulars dazu führen, dass die Einstellung Ihrer Präferenzen so geändert wird, dass Caterpillar Ihnen nun Marketinginhalte zusenden darf.
Mit der Übermittlung Ihrer Informationen erlauben Sie Caterpillar die Verarbeitung Ihrer Daten zur entsprechenden Erledigung Ihrer Anforderung. Gegebenenfalls erfordert dies auch die Weitergabe Ihrer Daten an entsprechende Händler, Caterpillar-Konzernunternehmen sowie Dienstleister, die im Auftrag von Caterpillar handeln. Wir achten sehr auf den sorgsamen Umgang mit Ihren Informationen. Die
Datenschutzhinweise auf unserer Website
enthalten ausführliche Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken und Ihren Rechten zur Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
Mit der Übermittlung Ihrer Informationen erlauben Sie Caterpillar die Verarbeitung Ihrer Daten zur entsprechenden Erledigung Ihrer Anforderung. Gegebenenfalls erfordert dies auch die Weitergabe Ihrer Daten an entsprechende Händler, Caterpillar-Konzernunternehmen sowie Dienstleister, die im Auftrag von Caterpillar handeln. Wir achten sehr auf den sorgsamen Umgang mit Ihren Informationen. Die Datenschutzhinweise auf unserer Website enthalten ausführliche Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken und Ihren Rechten zur Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten.
Ja, ich möchte Marketing von Caterpillar (Caterpillar Inc. und seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften) erhalten. Ich weiß, dass ich meine Zustimmung jederzeit widerrufen kann, indem ich meine Auswahl unter „Meine Marketing-Präferenzen“ aktualisiere. Caterpillar nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Unsere
Globale Datenschutzerklärung
legt dar, wie wir Ihre Daten schützen, und erläutert die Datenschutzverfahren von Caterpillar. Das E-Mail-Marketing von Caterpillar beinhaltet informative und werbende Inhalte sowie Informationen zu Ereignissen und Schulungen. Sie können die Art von Inhalten, die wir Ihnen zuschicken, unter „Meine Marketing-Präferenzen“ ändern (Links sind in den Fußzeilen der E-Mails oder Website zu finden).
Nein, ich möchte künftig keine E-Mail-Marketingmitteilungen von Caterpillar Inc. mehr erhalten.
*
Die erfassten Daten werden zur Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und gemäß unserem Datenschutzhinweis behandelt.
Hinweis zum Datenschutz
NACHRICHT AN VERKÄUFER
Zurück zu Suchergebnissen
CAT D6KX
Startseite
Bau-Und Bergbauausrüstung
Planierraupen
Bulldozer
CAT
CAT D6KX
Baujahr
2012
Betriebsstunden
h
Drucken
Zu Favoriten hinzufügen
‹
›
×
Videos von CAT D6KX
Gemeinsame Nutzung dieser Auflistung:
Ihre Nachricht wurde gesendet.
E-Mail
x
Name
E-Mail-Adresse:
*
Die E-Mail-Adresse meines Freundes:
*
Nachricht:
senden
$
39.900
MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Rufnummer anzeigen
Über den Händler
Webseite besuchen
Verfügbare Schutzmaßnahmen
Customer Value Agreement
Sonderangebote
Fachartikel
Basis Informationen
Einzelheiten
Basis Informationen
Marke
CAT D6KX
Michigan CAT
Produktgruppe
Bulldozer
Serien Nr.
FBH02434
Gerätenummer
23-POP
Katalognummer
10180025
Baujahr
2012
Std
9.090 Std. h
Land
USA
Maschinen Standort
Shelby Twp., USA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.
39.900
USD
Mwst.
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar
Preis mit MwSt.
-
Einzelheiten
Zubehör
Beleuchtung
Lighting
Spiegel
Mirrors
Vorsteuerung
Pilot Control
Luftgefederter Sitz
Air Suspension Seat
Zugvorrichtung
Drawbar
ROPS - Öffnen
ROPS - Open
Schild rütteln
Blade Shake
Lenktyp - Joystick
Steering Type - Joystick
Schildausführung
Blade Type - Pat
Zusätzliche Informationen
CONDITION, HOURS AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
OROPS, PAT BLD, BLD SHAKE, SYSTEM ONE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Konditionen
Der Kauf einer gebrauchten Cat-Maschine bedeutet eine Investition in eine hochwertige Maschine, auf die Sie sich verlassen können. Ihr Händler nimmt sich die Zeit und die nötigen Ressourcen, um jede Gebrauchtmaschine zu prüfen und sicherzustellen, dass diese voll einsatzbereit für Sie ist
Gut
Angemessen
Schlecht
allgemeines erscheinungsbild
9
3
0
reinigung erforderlich
Nein
battery box
Gut
belly pans
Gut
Pans in place
decals
Angemessen
Rear decals faded, scratched
draw bar
Gut
engine enclosures
Gut
Side panels are straight
grab irons
Gut
hood
Gut
paint
Angemessen
Light faded over machine, surface rust, and paint chips over lower machine, areas, and roller frames
radiator grill
Angemessen
Lower grill pushed in some louvers vent
sheet metal
Gut
steps / ladder
Gut
transmission guard
Gut
sicherheitsvorkehrungen
2
1
1
parking brake functioning
Ja
Ja
sicherheitsaufkleber vorhanden
Ja
sicherheitsaufkleber lesbar
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Gut
Working
horn
Gut
rops
Angemessen
Outer sheet metal over right rear Rops is dented
seat belt / date
Schlecht
Belt not dated, will not retract
anzeigen, fahrerkabine, konsole
9
2
2
aktuelles betriebs- und wartungshandbuch
Nein
aktuelles ersatzteil-handbuch
Nein
aktuelles sicherheitshandbuch
Nein
armrests
Gut
dash console
Gut
floor boards / mats
Gut
gauges
Angemessen
Gage is working, gauge faces weathered cracked
headliner
Schlecht
Headliner covering torn/missing
heater / defroster
Schlecht
Blower not working, left lower air, deflector broken
hour meter - gauges, operation station, console
Gut
Working shows 9060hrs
hydraulic controls
Gut
mirrors
Gut
Miriam Place
monitoring display
Gut
seat cushions / suspension / type
Gut
Air ride seat, suspension cushion, covering showing some weathering
switches
Angemessen
Cannot read switch indicators
transmission controls
Gut
motor
7
0
0
durchblasen
Nein
Ja
Nein
klopfen
Nein
öllecks
Nein
Seepage at fuel line adapters
pre lube system
Nein
service needed
Nein
wasser in öl
Nein
anmerkungen - motor
Powered by caterpillar C6.6L ( 6-cylinder turbo diesel)
öldruck (h/n/normal)
Operated in normal range
smoke color (b/d/l/w)
Normal
engine oil level / condition
Gut
engine supports / mounts
Gut
exhaust / muffler / stack
Gut
fuel injection system
Gut
intake / air filters
Gut
operating condition - engine
Gut
Starts and runs good
turbocharger / blower
Gut
kühlsystem
6
1
0
compression in radiator
Nein
coolant leaks
Nein
Nein
standard radiator
Ja
anti-freeze level / color / condition
Angemessen
Coolant level low in expansion tank
coolers
Gut
fan
Gut
fan drive / type
Gut
Hydraulic Drive
fan shrouds / guards
Gut
hoses / tubes
Gut
radiator
Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
5
0
0
active codes
Nein
Nein
Ja
Equipped with ether injection (no bottle)
jump start terminal
Nein
alternator
Gut
batteries / cables
Gut
starter
Gut
wiring
Gut
work lights
Gut
All floodlights on machine working
getriebe
7
0
0
undichtigkeiten - getriebe
Nein
multi velocity shift program
Ja
Variable speed, high-stat transmission
getriebe - laut
Nein
case
Gut
controls - transmission
Gut
operating condition - transmission
Gut
Operated good through speeds
seals
Gut
temp / pressure gauges
Gut
transmission - forward shifts
Gut
transmission - reverse shifts
Gut
lenkung
3
0
0
anmerkungen - lenkung
Steers Good/tracks straight
steering linkage
Gut
Left T handle pilot operated joystick controls
steering operating condition
Gut
steering valve
Gut
bremse
2
0
0
anmerkungen - bremse
Service and parking brake operated good
parking brake operation
Gut
service brake operation
Gut
hydraulik
9
1
0
anmerkungen - hydraulik
Auxiliary hydraulics, plumbed to rear for ripper control lever in cab
angle cylinder
Angemessen
Seepage at right angle cylinder
control linkage - hydraulics
Gut
Right pilot controls
hose lines
Gut
hydraulic valves
Gut
lift cylinders
Gut
Both dry
mounts / yokes
Gut
overall operating condition
Gut
Hydraulic functions operated good
pumps
Gut
tank / sight glass / cap
Gut
tilt cylinder
Gut
Dry
schild
7
1
0
anmerkungen - schild
10ft wide, tower mounting pads on top of blade
back of blade
Gut
c frame / mounts / bearings
Angemessen
Shows approximately 1/4 in play and see frame mounting bushings
cutting edge & bits
Gut
In good condition and has a flip left
face / moldboard
Gut
Has been replated
pins
Gut
Tilt and angle cylinder mounting bushings starting timshow wear
push arm
Gut
tower
Gut
trunnions
Gut
Just starting to show some vertical play in oscillation bearing
laufwerk
2
0
0
Bedingung
Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
235-2829
Anmerkungen - LAUFWERK
System one undercarriage
Bolzen und Buchsen gedreht?
Nein
Track Frame - Left
Gut
Track Frame - Right
Gut
Bushings (EXT)
0.28
0.3
79
73
Bushings (INT)
29.5
29.7
0
0
Carrier Rollers 1
5.7
5.7
78
78
Carrier Rollers 2
5.65
5.65
80
80
Idlers Front
1.5
1.5
60
60
Links
0.87
0.88
73
70
Shoe Width
22.00
22.00
Sprocket Segments
7.8
7.8
Track Roller 1
1.1
1.1
70
70
Track Roller 2
1.17
1.17
60
60
Track Roller 3
1.16
1.17
61
60
Track Roller 4
1.16
1.17
61
60
Track Roller 5
1.16
1.17
61
60
Track Roller 6
1.17
1.14
60
64
Track Roller 7
1.17
1.14
60
64
Track Shoes
1.8
1.8
73
73
seitenantriebe
2
0
0
gehäuse, links
Gut
rohr, rechts
Gut
allgemeiner zustand
3
0
0
et product status report download
Ja
logged / active codes
Nein
maschine startet und ist betriebsfähig
Ja
ölanalyse (alle gehäuse)
Nein
Nein
visible oil leaks
Nein
body
Gut
frame
Gut
general
Gut
Services
Ihr lokaler Cat-Händler verfügt über umfassende Kompetenzen - engagierte Servicetechniker sorgen dafür, dass Sie Ihre gebrauchte Maschine so lange wie möglich nutzen können. Von routinemäßigen Wartungsarbeiten bis hin zu Notfallservice vor Ort, Ersatzteil- und Produktivitätsservices und mehr Sie können sich auf Ihren lokalen Cat-Händler verlassen.
Motor
Revolutionäre generatorsatz dimensionierung software
Sicherheitsdienste
Neueste technologien und industrie beste praktik für null-vorfall performance
Leistungsysteme
Die meisten kritischen anforderungen wurden mit strengsten standards erfüllt
Neue Geräte
Langlebige und zuverlässige geräte direkt vom hersteller
Finanzdienstleistungen
Holen sie sich Ihre arbeitsausrüstung schnell mit Cat Financial
Cat®-Ersatzteile
Weltweiter Cat-Händler-support und teilebestellung 24 Std. / 7 Tage
CAT D6KX - Mascus, USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.